|
|
|
LAD9R1
Bausatz Netzumschalter, für TeSys D, 3p
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys Deca
|
Baureihe
|
TeSys
Linergy
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LAD9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Bausätze für Wendeschütz
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys TeSys D Schütz
TeSys TeSys Deca
|
Produktkompatibilität
|
LC1D09
LC1D12
LC1D18
LC1D25
LC1D32
LC1D38
|
Zusatzmerkmale
Bausatz-Zusammensetzung
|
Mechanische Verriegelung
Leistungsanschluss-Set
|
Produktgewicht
|
0,045 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,712 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
61,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
9,400 cm
|
VPE 2 Breite
|
10,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
15,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
651,000 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
140
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
9,469 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|