Schneider-Electric
 
LAD9V2 Bild- scope
LAD9V2
Mechanische Verriegelung, für TeSys D
EAN Code EAN Code: 
3389110111699
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys Deca
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts LAD9
Produkt- oder Komponententyp Mechanische Verriegelung
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Verriegelungsart Mechanisch
Beschreibung der Pole 3P
4P
Stromkreistyp Umkehrung
Umschaltung
Kompatible Produktfamilie TeSys TeSys D Schütz
Produktkompatibilität LC1D09
LC1D12
LC1D18
LC1D25
LC1D32
LC1D38
LC1DT20
LC1DT25
LC1DT32
LC1DT40
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,04 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,000 cm
VPE 1 Breite 8,000 cm
VPE 1 Länge 11,100 cm
VPE 1 Gewicht 10,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,500 cm
VPE 2 Breite 10,000 cm
VPE 2 Länge 15,200 cm
VPE 2 Gewicht 138,000 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 140
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 2,359 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months