Motorleistung (kW)
|
30 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
55 kW bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
59 kW bei 415 - 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
80 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
65 kW bei 1.000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
30 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
59 kW bei 415 - 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
80 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
65 kW bei 1.000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
Motorleistung PS (UL / CSA Standards)
|
30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren
40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren
75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren
100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren
|
Kompatibilitätscode
|
LC1D
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
3 S
|
Sicherheitsabdeckung
|
Mit
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
200 A (bei 60 °C) für Stromkreis
|
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen
|
1260 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
1100 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
250 A 40 °C - 10 min für Stromkreis
550 A 40 °C - 1 min für Stromkreis
950 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
1100 A 40 °C - 1 s für Stromkreis
100 A - 1 s für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
|
Zugehörige Absicherung
|
250 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
200 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Stromkreis
10 A gG für Signalschaltkreis
|
Durchschnittliche Impedanz
|
0,6 MOhm - Ith 200 A 50 Hz für Stromkreis
|
Verlustleistung pro Pol
|
24 W AC-1
7,9 W AC-3
7,9 W AC-3e
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
Stromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Stromkreis: 600 V UL zertifiziert
Stromkreis: 1000 V entspricht IEC 60947-4-1
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht IEC 60947
|
Niveau des Sicherheitslevels
|
B10d = 684932 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 10000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
|
Mechanische Lebensdauer
|
8 Mcycles
|
Elektrische Lebensdauer
|
0,8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue <= 440 V
0,95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue <= 440 V
0,95 Mcycles 115 A AC-3e bei Ue <= 440 V
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50/60 Hz Standard
|
Spulentechnologie
|
Integrierte bidirektionaler Spitzenbegrenzungsdioden-Suppressor
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
0,3 - 0,5 Uc (-40…70 °C):Abfallspannung AC 50/60 Hz
0,8 - 1,15 Uc (-40…55 °C):Betrieb AC 50/60 Hz
1 - 1,15 Uc (55…70 °C):Betrieb AC 50/60 Hz
|
Anzugsleistung in VA
|
280…350 VA 60 Hz cos phi 0,8 (bei 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,8 (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
2…18 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
|
Wärmeabgabe
|
3…8 W at 50/60 Hz
|
Betriebszeit
|
6 - 20 ms Öffnung
20 - 50 ms Schließung
|
Max. Betriebsrate
|
2400 cyc/h 60 °C
|
Maximale Betriebsrate
|
2400 cyc/h at 60 °C
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 10…120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 10…50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 10…120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 10…50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 10…120 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 10…50 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Stromkreis: 12 Nm - auf Stecker Sechskant Schraubenkopf 4 mm
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 1 Ö
|
Typ der Hilfskontakte
|
Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
|
Signalisierungskreisfrequenz
|
25 - 400 Hz
|
Min. Schaltspannung
|
17 V for Signalschaltkreis
|
Min. Schaltstrom
|
5 mA for Signalschaltkreis
|
Isolierwiderstand
|
> 10 MOhm for Signalschaltkreis
|
Nicht überlappende Zeit
|
1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
|
Montagehalterung
|
Schiene
Platte
|