Schneider-Electric
 
LC1D18E7 Bild- scope
LC1D18E7
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 7.5 kW, 18 A, 400 V AC3, Spule 48 V AC
EAN Code EAN Code: 
3389110349429
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC1D
Anwendung des Schützes Ohmsche Last
Motorsteuerung
Nutzungskategorie AC-4
AC-1
AC-3
AC-3e
Beschreibung der Pole 3P
[Ue] Betriebsbemessungsspannung Stromkreis: <= 690 V AC 25 - 400 Hz
Stromkreis: <= 300 V DC
[Ie] Betriebsbemessungstrom 18 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Stromkreis
32 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Stromkreis
18 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-3e für Stromkreis
[Uc] Steuerkreisspannung 48 V AC 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Motorleistung (kW) 4 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
9 kW bei 415 - 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
10 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
10 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
4 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
9 kW bei 415 - 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
10 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
10 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Motorleistung PS (UL / CSA Standards) 1 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motoren
3 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motoren
5 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren
5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren
10 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren
15 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren
Kompatibilitätscode LC1D
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 S
Sicherheitsabdeckung Mit
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 10 A (bei 60 °C) für Signalschaltkreis
32 A (bei 60 °C) für Stromkreis
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
300 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
Nenn-Unterbrechungskapazität 300 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 145 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
240 A 40 °C - 1 s für Stromkreis
40 A 40 °C - 10 min für Stromkreis
84 A 40 °C - 1 min für Stromkreis
100 A - 1 s für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
Zugehörige Absicherung 10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
50 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
35 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Stromkreis
Durchschnittliche Impedanz 2,5 MOhm - Ith 32 A 50 Hz für Stromkreis
Verlustleistung pro Pol 2,5 W AC-1
0,8 W AC-3
0,8 W AC-3e
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Stromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Stromkreis: 600 V UL zertifiziert
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947
Niveau des Sicherheitslevels B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 15 Mcycles
Elektrische Lebensdauer 1,65 Mcycles 18 A AC-3 bei Ue <= 440 V
1 Mcycles 32 A AC-1 bei Ue <= 440 V
1,65 Mcycles 18 A AC-3e bei Ue <= 440 V
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz Standard
Spulentechnologie Ohne integriertes Beschaltungsmodul
Steuerkreisspannungsgrenzen 0,3 - 0,6 Uc (-40…70 °C):Abfallspannung AC 50/60 Hz
0,8 - 1,1Uc (-40…60 °C):Betrieb AC 50 Hz
0,85 - 1,1 Uc (-40…60 °C):Betrieb AC 60 Hz
1 - 1,1 Uc (60…70 °C):Betrieb AC 50/60 Hz
Anzugsleistung in VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
Wärmeabgabe 2…3 W at 50/60 Hz
Betriebszeit 12 - 22 ms Schließung
4 - 19 ms Öffnung
Max. Betriebsrate 3600 cyc/h 60 °C
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 1,5…6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 1,5…6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 1,5…6 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 1,5…6 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment Stromkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Stromkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
Stromkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
Aufbau der Hilfskontakte 1 S + 1 Ö
Typ der Hilfskontakte Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
Signalisierungskreisfrequenz 25 - 400 Hz
Min. Schaltspannung 17 V for Signalschaltkreis
Min. Schaltstrom 5 mA for Signalschaltkreis
Isolierwiderstand > 10 MOhm for Signalschaltkreis
Nicht überlappende Zeit 1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
Montagehalterung Schiene
Platte
Montage
Normen CSA C22.2 Nr. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
Produktzertifizierungen GL
BV
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
UL
CCC
CSA
GOST
UKCA
CB
Schutzart (IP) IP20 Vorderseite entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung TH entspricht IEC 60068-2-30
Klimafestigkeit Entspricht IACS E10 Feuchtwärme-Exposition
Entspricht IEC 60947-1 Anhang Q Kategorie D Feuchtwärme-Exposition
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur -40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
Betriebshöhe 0 - 3.000 m
Feuerbeständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Mechanische Robustheit Schwingungen Schütz geöffnet (2 Gn, 5 - 300 Hz)
Schwingungen Schütz geschlossen (4 Gn, 5 - 300 Hz)
Schocks Schütz geöffnet (10 Gn für 11 ms)
Schocks Schütz geschlossen (15 Gn für 11 ms)
Höhe 77 mm
Breite 45 mm
Tiefe 86 mm
Produktgewicht 0,33 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,900 cm
VPE 1 Breite 11,100 cm
VPE 1 Länge 8,900 cm
VPE 1 Gewicht 364,000 g
VPE 2 Art P06
VPE 2 Menge 160
VPE 2 Höhe 45,000 cm
VPE 2 Breite 60,000 cm
VPE 2 Länge 80,000 cm
VPE 2 Gewicht 70,380 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months