Motorleistung (kW)
|
10 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
10 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
9 kW bei 415 - 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
10 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
10 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
4 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
9 kW bei 415 - 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
Motorleistung PS (UL / CSA Standards)
|
1 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motoren entspricht UL
1 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motoren entspricht CSA
10 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren entspricht CSA
10 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren entspricht UL
15 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren entspricht CSA
15 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren entspricht UL
5 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren entspricht CSA
5 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren entspricht UL
3 hp bei 230 - 240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motoren entspricht CSA
3 hp bei 230 - 240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motoren entspricht UL
5 hp bei 230 - 240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren entspricht CSA
5 hp bei 230 - 240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren entspricht UL
|
Kompatibilitätscode
|
LC1D
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
3 S
|
Sicherheitsabdeckung
|
Mit
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A (bei 60 °C) für Steuerkreis
32 A (bei 60 °C) für Stromkreis
|
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen
|
140 A AC für Steuerkreis entspricht IEC 60947-5-1
300 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
300 kA bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A gG für Steuerkreis entspricht IEC 60947-5-1
35 A bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Stromkreis
50 A bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
|
Durchschnittliche Impedanz
|
2,5 MOhm - Ith 32 A 50 Hz für Stromkreis
|
Verlustleistung pro Pol
|
0,8 W AC-3
2,5 W AC-1
0,8 W AC-3e
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
Steuerkreis: 600 V CSA zertifiziert
Steuerkreis: 600 V UL zertifiziert
Stromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Stromkreis: 600 V UL zertifiziert
Steuerkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
|
Überspannungskategorie
|
III
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947
|
Niveau des Sicherheitslevels
|
B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
|
Mechanische Lebensdauer
|
15000000 Zyklen
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50/60 Hz
|
Spulentechnologie
|
Ohne eingebaute Amplitudenbegrenzerdiode
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
0,3 - 0,6 Uc (60 °C):Abfallspannung AC 50/60 Hz
0,8 - 1,1Uc (60 °C):Betrieb AC 50 Hz
0,85 - 1,1 Uc (60 °C):Betrieb AC 60 Hz
|
Anzugsleistung in VA
|
70 VA cos phi 0,75 (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
7 VA 50/60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
|
Wärmeabgabe
|
2…3 W at 50/60 Hz for Steuerkreis
|
Betriebszeit
|
4 - 19 ms Öffnung
12 - 22 ms Schließung
|
Max. Betriebsrate
|
3600 cyc/h 60 °C
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Schraubklemmenleiste 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleiste 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleiste 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleiste 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleiste 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleiste 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleiste 1 1,5…6 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleiste 2 1,5…6 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleiste 1 1…6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleiste 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleiste 1 1,5…6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleiste 2 1,5…6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Steuerkreis: 1,7 Nm - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Steuerkreis: 1,7 Nm - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Stromkreis: 1,7 Nm - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Stromkreis: 1,7 Nm - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Steuerkreis: 1,7 Nm - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
Stromkreis: 1,7 Nm - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 1 Ö
|
Min. Schaltspannung
|
17 V for Steuerkreis
|
Min. Schaltstrom
|
5 mA for Steuerkreis
|
Isolierwiderstand
|
> 10 MOhm for Steuerkreis
|
Nicht überlappende Zeit
|
1,5 ms bei Aberregung zwischen Öffnern und Schließern
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Öffnern und Schließern
|
Montagehalterung
|
Platte
Schiene
|
Normen
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
IEC 60335-1
|
Produktzertifizierungen
|
RINA
CSA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
GOST
UL
GL
BV
UKCA
|
Schutzart (IP)
|
IP2x entspricht IEC 60529
IP2x entspricht VDE 0106
|
Klimafestigkeit
|
Entspricht IACS E10 Feuchtwärme-Exposition
Entspricht IEC 60947-1 Anhang Q Kategorie D Feuchtwärme-Exposition
|
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur
|
-5…60 °C
-40…70 °C bei Uc
|
Betriebshöhe
|
3.000 m ohne Leistungsminderung
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Flammenfestigkeit
|
V1 entspricht UL 94
|
Mechanische Robustheit
|
Schocks Schütz geöffnet (10 Gn für 11 ms)
Schocks Schütz geschlossen (15 Gn für 11 ms)
Schwingungen Schütz geöffnet (2 Gn, 5 - 300 Hz)
Schwingungen Schütz geschlossen (4 Gn, 5 - 300 Hz)
|
Höhe
|
77 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Tiefe
|
86 mm
|
Produktgewicht
|
3,3 kg
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|