Schneider-Electric
 
LC1D40008P7 Bild- scope
LC1D40008P7
Leistungsschütz LC1D 4p, Spule 230 V AC
EAN Code EAN Code: 
3389110070613
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Baureihe TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC1D
Anwendung des Schützes Ohmsche Last
Nutzungskategorie AC-1
Beschreibung der Pole 4P
[Ue] Betriebsbemessungsspannung Stromkreis: <= 1.000 V AC 25 - 400 Hz
[Ie] Betriebsbemessungstrom 60 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Stromkreis
[Uc] Steuerkreisspannung 230 V AC 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Kompatibilitätscode LC1D
Strommast Kontaktzusammensetzung 2 S + 2 Ö
Sicherheitsabdeckung Ohne
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 60 A (bei 60 °C) für Stromkreis
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 800 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
Nenn-Unterbrechungskapazität 800 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 320 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
720 A 40 °C - 1 s für Stromkreis
72 A 40 °C - 10 min für Stromkreis
165 A 40 °C - 1 min für Stromkreis
Zugehörige Absicherung 80 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
80 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Stromkreis
Durchschnittliche Impedanz 1,5 MOhm - Ith 60 A 50 Hz für Stromkreis
Verlustleistung pro Pol 5,4 W AC-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung Stromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Stromkreis: 600 V UL zertifiziert
Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947
Niveau des Sicherheitslevels B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 6 Mcycles
Elektrische Lebensdauer 1,4 Mcycles 60 A AC-1 bei Ue <= 440 V
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz
Spulentechnologie Ohne integriertes Beschaltungsmodul
Steuerkreisspannungsgrenzen 0,3 - 0,6 Uc (-40…55 °C):Abfallspannung AC 50/60 Hz
0,8 - 1,1Uc (-40…55 °C):Betrieb AC 50 Hz
0,85 - 1,1 Uc (-40…55 °C):Betrieb AC 60 Hz
Anzugsleistung in VA 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
Wärmeabgabe 4…5 W at 50/60 Hz
Betriebszeit 4 - 19 ms Öffnung
12 - 26 ms Schließung
Max. Betriebsrate 3600 cyc/h 60 °C
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 2,5…25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 2,5…16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 2,5…25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 2,5…10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 2,5…25 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 2,5…16 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Stromkreis: 8 Nm - auf Schraubklemmenleisten - Kabel 25…35 mm² Sechskant Schraubenkopf 4 mm
Stromkreis: 5 Nm - auf Schraubklemmenleisten - Kabel 1…25 mm² Sechskant Schraubenkopf 4 mm
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
Montagehalterung Platte
Schiene
Montage
Normen EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
GB/T 14048.4
Produktzertifizierungen UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
CB
EU-RO-MR durch DNV-GL
Schutzart (IP) IP20 Vorderseite entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung TH entspricht IEC 60068-2-30
Klimafestigkeit Entspricht IACS E10 Feuchtwärme-Exposition
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur -40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
Betriebshöhe 0 - 3.000 m
Feuerbeständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Mechanische Robustheit Schocks Schütz geöffnet (8 Gn für 11 ms)
Schocks Schütz geschlossen (10 Gn für 11 ms)
Schwingungen Schütz geöffnet (2 Gn, 5 - 300 Hz)
Schwingungen Schütz geschlossen (4 Gn, 5 - 300 Hz)
Höhe 127 mm
Breite 85 mm
Tiefe 125 mm
Produktgewicht 1,44 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,000 cm
VPE 1 Breite 13,500 cm
VPE 1 Länge 15,500 cm
VPE 1 Gewicht 1,475 kg
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 7,616 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months