Schneider-Electric
 
LC1K0610B72 Bild- scope
LC1K0610B72
Leistungsschütz LC1K 3p, +1S, 2.2 kW, 6 A, 400 V AC3, Spule 24 V AC
EAN Code EAN Code: 
3389110487558
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC1K
Geräteanwendung Steuerung
Anwendung des Schützes Motorsteuerung
Zusatzmerkmale
Nutzungskategorie AC-3
AC-3e
AC-4
Beschreibung der Pole 3P
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 S
[Ue] Betriebsbemessungsspannung Stromkreis: <= 690 V AC <= 400 Hz
Signalschaltkreis: <= 690 V AC <= 400 Hz
[Ie] Betriebsbemessungstrom 6 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Stromkreis
6 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-3e für Stromkreis
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz
[Uc] Steuerkreisspannung 24 V AC 50/60 Hz
Motorleistung (kW) 1,5 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW bei 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3
1,5 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3e
3 kW bei 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3e
1,5 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-4
2,2 kW bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-4
3 kW bei 440/690 V AC 50/60 Hz AC-4
Aufbau der Hilfskontakte 1 S
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
Überspannungskategorie III
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 20 A (bei 60 °C) für Stromkreis
10 A (bei 50 °C) für Signalschaltkreis
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 110 A AC für Stromkreis entspricht IEC 60947
110 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947
Nenn-Unterbrechungskapazität 110 A bei 220 - 230 V entspricht IEC 60947
110 A bei 380 - 400 V entspricht IEC 60947
110 A bei 415 V entspricht IEC 60947
110 A bei 440 V entspricht IEC 60947
80 A bei 500 V entspricht IEC 60947
70 A bei 660 - 690 V entspricht IEC 60947
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 90 A 50 °C - 1 s für Stromkreis
85 A 50 °C - 5 s für Stromkreis
80 A 50 °C - 10 s für Stromkreis
60 A 50 °C - 30 s für Stromkreis
45 A 50 °C - 1 min für Stromkreis
40 A 50 °C - 3 min für Stromkreis
20 A 50 °C - >= 15 min. für Stromkreis
80 A - 1 s für Signalschaltkreis
90 A - 500 ms für Signalschaltkreis
110 A - 100 ms für Signalschaltkreis
Zugehörige Absicherung 25 A gG bei <= 440 V für Stromkreis
25 A aM für Stromkreis
10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947
10 A gG für Signalschaltkreis entspricht VDE 0660
Durchschnittliche Impedanz 3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz für Stromkreis
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung Stromkreis: 600 V entspricht UL 508
Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-5-1
Signalschaltkreis: 600 V entspricht UL 508
Stromkreis: 600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
Signalschaltkreis: 600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
Isolierwiderstand > 10 MOhm for Signalschaltkreis
Anzugsleistung in VA 30 VA (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 4,5 VA (bei 20 °C)
Wärmeabgabe 1,3 W
Steuerkreisspannungsgrenzen Betrieb: 0,8 - 1,15 Uc (bei <50 °C)
Abfallspannung: >= 0,20 Uc (bei <50 °C)
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5…4 mm²starr
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,75…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,34…2,5 mm²flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5…4 mm²starr
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,75…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,34…1,5 mm²flexibel mit Kabelende
Max. Betriebsrate 3600 cyc/h
Spulentechnologie Integrierte bidirektionaler Spitzenbegrenzungsdioden-Suppressor
Typ der Hilfskontakte Typ unverzögert 1 S
Signalisierungskreisfrequenz <= 400 Hz
Min. Schaltstrom 5 mA for Signalschaltkreis
Min. Schaltspannung 17 V for Signalschaltkreis
Montagehalterung Platte
Schiene
[M] Anzugsdrehmoment 1,3 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
1,3 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
1,3 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
Betriebszeit 10 - 20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung
10 - 20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung
Niveau des Sicherheitslevels B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Nicht überlappender Abstand 0,5 mm
Mechanische Lebensdauer 10 Mcycles
Elektrische Lebensdauer 1,3 Mcycles 6 A AC-3 bei Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 6 A AC-3e bei Ue <= 440 V
0,05 Mcycles 36 A AC-4 bei Ue <= 440 V
Mechanische Robustheit Schocks Schütz geschlossen, auf X-Achse: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz geschlossen, auf Y-Achse: 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz geschlossen, auf Z-Achse: 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz offen, auf X-Achse: 6 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz offen, auf Y-Achse: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz offen, auf Z-Achse: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schwingungen Schütz geschlossen: 4 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Schwingungen Schütz geöffnet: 2 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Höhe 58 mm
Breite 45 mm
Tiefe 57 mm
Produktgewicht 0,18 kg
Montage
Normen EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Produktzertifizierungen CB-Regelung
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Schutzart (IP) IP2x entspricht VDE 0106
Beschichtung TC entspricht IEC 60068
TC entspricht DIN 50016
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…80 °C
Betriebshöhe 2.000 m ohne Leistungsminderung
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Anforderung 2 entspricht NF F 16-101
Anforderung 2 entspricht NF F 16-102
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 6,3 cm
VPE 1 Länge 4,9 cm
VPE 1 Gewicht 181,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 9,505 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months