Nutzungskategorie
|
AC-3
AC-3e
AC-1
AC-4
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
3 S
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
Stromkreis: <= 690 V AC <= 400 Hz
Signalschaltkreis: <= 690 V AC <= 400 Hz
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
9 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Stromkreis
9 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-3e für Stromkreis
20 A (bei <60 °C) bei <= 690 V AC AC-1 für Stromkreis
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50/60 Hz
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Motorleistung (kW)
|
2,2 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW bei 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW bei 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW bei 440/690 V AC 50/60 Hz AC-4
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 Ö
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
Überspannungskategorie
|
III
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
20 A (bei 60 °C) für Stromkreis
10 A (bei 50 °C) für Signalschaltkreis
|
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen
|
110 A AC für Stromkreis entspricht IEC 60947
110 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
110 A bei 220 - 230 V entspricht IEC 60947
110 A bei 380 - 400 V entspricht IEC 60947
110 A bei 415 V entspricht IEC 60947
110 A bei 440 V entspricht IEC 60947
80 A bei 500 V entspricht IEC 60947
70 A bei 660 - 690 V entspricht IEC 60947
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
90 A 50 °C - 1 s für Stromkreis
85 A 50 °C - 5 s für Stromkreis
80 A 50 °C - 10 s für Stromkreis
60 A 50 °C - 30 s für Stromkreis
45 A 50 °C - 1 min für Stromkreis
40 A 50 °C - 3 min für Stromkreis
20 A 50 °C - >= 15 min. für Stromkreis
80 A - 1 s für Signalschaltkreis
90 A - 500 ms für Signalschaltkreis
110 A - 100 ms für Signalschaltkreis
|
Zugehörige Absicherung
|
25 A gG bei <= 440 V für Stromkreis
25 A aM für Stromkreis
10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947
10 A gG für Signalschaltkreis entspricht VDE 0660
|
Durchschnittliche Impedanz
|
3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz für Stromkreis
|
Isolierwiderstand
|
> 10 MOhm for Signalschaltkreis
|
Anzugsleistung in VA
|
30 VA (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
4,5 VA (bei 20 °C)
|
Wärmeabgabe
|
1,3 W
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
Betrieb: 0,8 - 1,15 Uc (bei <50 °C)
Abfallspannung: >= 0,20 Uc (bei <50 °C)
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5…4 mm²starr
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,75…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,34…2,5 mm²flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5…4 mm²starr
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,75…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,34…1,5 mm²flexibel mit Kabelende
|
Max. Betriebsrate
|
3600 cyc/h
|
Typ der Hilfskontakte
|
Typ unverzögert 1 Ö
|
Signalisierungskreisfrequenz
|
<= 400 Hz
|
Min. Schaltstrom
|
5 mA for Signalschaltkreis
|
Min. Schaltspannung
|
17 V for Signalschaltkreis
|
Betriebszeit
|
10 - 20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung
10 - 20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung
|
Niveau des Sicherheitslevels
|
B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
|
Nicht überlappender Abstand
|
0,5 mm
|
Mechanische Lebensdauer
|
10 Mcycles
|
Elektrische Lebensdauer
|
1,3 Mcycles 9 A AC-3 bei Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 9 A AC-3e bei Ue <= 440 V
0,16 Mcycles 20 A AC-1 bei Ue <= 690 V
0,02 Mcycles 54 A AC-4 bei Ue <= 440 V
|
Mechanische Robustheit
|
Schocks Schütz geschlossen, auf X-Achse: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz geschlossen, auf Y-Achse: 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz geschlossen, auf Z-Achse: 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz offen, auf X-Achse: 6 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz offen, auf Y-Achse: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz offen, auf Z-Achse: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schwingungen Schütz geschlossen: 4 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Schwingungen Schütz geöffnet: 2 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
|
Höhe
|
58 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Tiefe
|
57 mm
|