Schneider-Electric
 
LC2D32BNE Bild- scope
LC2D32BNE
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 15kW/400V/AC3, 32A, Spule 24 - 60V AC/DC
EAN Code EAN Code: 
3606480988028
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
TeSys Deca
Produktname Tesys Deca grün
TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp Wendeschütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC2D
Anwendung des Schützes Motorsteuerung
Ohmsche Last
Nutzungskategorie AC-1
AC-3
Gerätedarstellung Vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene
Beschreibung der Pole 3P
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 S
[Ue] Betriebsbemessungsspannung Stromkreis: <= 690 V AC 25 - 400 Hz
[Ie] Betriebsbemessungstrom 32 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Stromkreis
50 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Stromkreis
32 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-3e für Stromkreis
Motorleistung (kW) 7,5 kW bei 220 - 230 V AC 50 Hz
15 kW bei 380 - 400 V AC 50 Hz
15 kW bei 415 V AC 50 Hz
15 kW bei 440 V AC 50 Hz
18,5 kW bei 500 V AC 50 Hz
18,5 kW bei 660 - 690 V AC 50 Hz
Motorleistung HP (UL / CSA) 2 hp bei 115 V AC 60 Hz für 1 Phase Motoren
5 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 1 Phase Motoren
10 hp bei 200/208 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
10 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
20 hp bei 460/480 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
25 hp bei 575/600 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz AC/DC, elektronisch
DC AC/DC, elektronisch
[Uc] Steuerkreisspannung 24 - 60 V AC 50/60 Hz
24 - 60 V DC
Aufbau der Hilfskontakte 1 S + 1 Ö
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947
Überspannungskategorie III
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 10 A (bei 60 °C) für Signalschaltkreis
50 A (bei 60 °C) für Stromkreis
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
550 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
Nenn-Unterbrechungskapazität 550 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 100 A - 1 s für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
260 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
430 A 40 °C - 1 s für Stromkreis
60 A 40 °C - 10 min für Stromkreis
138 A 40 °C - 1 min für Stromkreis
Zugehörige Absicherung 10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
63 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
63 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Stromkreis
Durchschnittliche Impedanz 2 MOhm - Ith 50 A 50 Hz für Stromkreis
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
Elektrische Lebensdauer 2,1 Mcycles 29 A AC-3 bei Ue <= 440 V
0,9 Mcycles 50 A AC-1 bei Ue <= 440 V
Verlustleistung pro Pol 2 W AC-3
5 W AC-1
Vordere Abdeckung Mit
Verriegelungsart Mechanisch
Montagehalterung Schiene
Platte
Normen EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
IEC 60335-1
Produktzertifizierungen CCC
CSA
EAC
UL
KC
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UKCA
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm²flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²starr
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…4 mm²starr
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 2,5…10 mm²flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 2,5…10 mm²flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…10 mm²flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5…6 mm²flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5…10 mm²starr
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 2,5…10 mm²starr
[M] Anzugsdrehmoment Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Stromkreis: 2,5 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Stromkreis: 2,5 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Stromkreis: 2,5 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
Betriebszeit 45 - 55 ms Schließung
20 - 90 ms Öffnung
Niveau des Sicherheitslevels B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 15 Mcycles
Max. Betriebsrate 3600 cyc/h 60 °C
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie Integrierte bidirektionale Spitzenbegrenzung
Steuerkreisspannungsgrenzen <= 0,1 Uc (-40…70 °C):Abfallspannung AC/DC
0,85 - 1,1 Uc (-40…60 °C):Betrieb AC
0,8 - 1,1Uc (-40…60 °C):Betrieb DC
1 - 1,1 Uc (60…70 °C):Betrieb AC/DC
Anzugsleistung in VA 15 VA 50/60 Hz (bei 20 °C)
Anzugsleistung in W 14 W bei 20 °C
Halteleistungsaufnahme in VA 0,9 VA (bei 20 °C) 50/60 Hz
Halteleistungsaufnahme in W 0,6 W bei 20 °C
Wärmeabgabe 0,6 W bei 50/60 Hz
Typ der Hilfskontakte Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
Signalisierungskreisfrequenz 25 - 400 Hz
Min. Schaltstrom 5 mA for Signalschaltkreis
Min. Schaltspannung 17 V for Signalschaltkreis
Nicht überlappende Zeit 1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
Isolierwiderstand > 10 MOhm for Signalschaltkreis
Montage
Schutzart (IP) IP20 Vorderseite entspricht IEC 60529
Klimafestigkeit Entspricht IACS E10
Entspricht IEC 60947-1 Anhang Q Kategorie D
Beschichtung TH entspricht IEC 60068-2-30
Verschmutzungsgrad 3
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Betriebshöhe 0 - 3.000 m
Feuerbeständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Mechanische Robustheit Schwingungen Schütz geöffnet: 2 Gn, 5 - 300 Hz
Schwingungen Schütz geschlossen: 4 Gn, 5 - 300 Hz
Schocks Schütz geschlossen: 15 Gn für 11 ms
Schocks Schütz geöffnet: 8 Gn für 11 ms
Höhe 85 mm
Breite 90 mm
Tiefe 92 mm
Produktgewicht 0,923 kg
Farbe Grau (SE GRAU 6)
Grün (SE GRÜN 2)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,8 cm
VPE 1 Breite 11,5 cm
VPE 1 Länge 11,5 cm
VPE 1 Gewicht 1,025 kg
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,491 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen und Kabeln
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months