Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys K
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Umschaltschütz
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LC2K
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Anwendung des Schützes
|
Ohmsche Last
|
Nutzungskategorie
|
AC-1
|
Gerätedarstellung
|
Vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
4 S
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
Stromkreis: 690 V AC 50/60 Hz
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
20 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Stromkreis
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50/60 Hz
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
24 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
Überspannungskategorie
|
III
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
20 A (bei 60 °C) für Stromkreis
|
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen
|
110 A AC für Stromkreis entspricht IEC 60947
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
110 A bei 220 - 230 V entspricht IEC 60947
110 A bei 380 - 400 V entspricht IEC 60947
110 A bei 415 V entspricht IEC 60947
110 A bei 440 V entspricht IEC 60947
80 A bei 500 V entspricht IEC 60947
70 A bei 660 - 690 V entspricht IEC 60947
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
90 A 50 °C - 1 s für Stromkreis
85 A 50 °C - 5 s für Stromkreis
80 A 50 °C - 10 s für Stromkreis
60 A 50 °C - 30 s für Stromkreis
45 A 50 °C - 1 min für Stromkreis
40 A 50 °C - 3 min für Stromkreis
20 A 50 °C - >= 15 min. für Stromkreis
|
Zugehörige Absicherung
|
25 A gG bei <= 440 V für Stromkreis
25 A aM für Stromkreis
|
Durchschnittliche Impedanz
|
3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz für Stromkreis
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
Stromkreis: 600 V entspricht UL 508
Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Stromkreis: 600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
Elektrische Lebensdauer
|
0,16 Mcycles 20 A AC-1 bei Ue <= 690 V
|
Verriegelungsart
|
Mechanisch
|
Montagehalterung
|
Platte
Schiene
|
Normen
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Produktzertifizierungen
|
CB-Regelung
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5…4 mm²starr
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,75…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,34…2,5 mm²flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5…4 mm²starr
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,75…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,34…1,5 mm²flexibel mit Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,8…1,3 Nm - auf Schraubklemmenleisten Philips Nr. 2
0,8…1,3 Nm - auf Schraubklemmenleisten flach Ø 6
0,8…1,3 Nm - auf Schraubklemmenleisten Position Nr. 2
|
Betriebszeit
|
10 - 20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung
10 - 20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung
|
Niveau des Sicherheitslevels
|
B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
|
Mechanische Lebensdauer
|
5 Mcycles
|
Max. Betriebsrate
|
3600 cyc/h
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht VDE 0106
|
Beschichtung
|
TC entspricht IEC 60068
TC entspricht DIN 50016
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-50…80 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m ohne Leistungsminderung
|
Flammenfestigkeit
|
V1 entspricht UL 94
Anforderung 2 entspricht NF F 16-101
Anforderung 2 entspricht NF F 16-102
|
Mechanische Robustheit
|
Schocks Schütz geschlossen, auf X-Achse: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz geschlossen, auf Y-Achse: 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz geschlossen, auf Z-Achse: 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz offen, auf X-Achse: 6 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz offen, auf Y-Achse: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz offen, auf Z-Achse: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schwingungen Schütz geschlossen: 4 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Schwingungen Schütz geöffnet: 2 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
|
Höhe
|
58 mm
|
Breite
|
90 mm
|
Tiefe
|
57 mm
|
Produktgewicht
|
0,38 kg
|