|
|
|
LE1M35M708
Direktanlasser gekaps., 1 Drehr. TeSys, LE1-M, 1,8-2,6A, Spule 220V AC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys LE
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LE1M
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gekapselter Direktanlasser
|
Geräteanwendung
|
Standard
|
Nutzungskategorie
|
AC-3
|
Geräteaufbau
|
Schütz
Erdungsklemme
Klemmenleiste für Erdung
Thermisches Überlastrelais
|
Einstellbereich für thermischen Schutz
|
1,8…2,6 A
|
Motorleistung (kW)
|
0,37 kW bei 240 V AC 50/60 Hz
0,75 kW bei 415 V AC 50/60 Hz
0,37 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz
1,1 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
220 V AC 50/60 Hz
|
Betätigungsart
|
Drucktaste Start grün I
Drucktaste Stopp/Reset rot O
|
Zusatzmerkmale
Lokale Signalisierung
|
Betrieb: LED (gelb)
|
Kabeleinführungsnummer
|
2 Kabeleinführung: ISO20 oben
2 Kabeleinführung: ISO25 oben
2 Kabeleinführung: Pg 13 oben
2 Kabeleinführung: Pg 21 oben
2 Kabeleinführung: ISO20 unten
2 Kabeleinführung: ISO25 unten
2 Kabeleinführung: Pg 13 unten
2 Kabeleinführung: Pg 21 unten
2 Kabeleinführung: Pg 16 oben
2 Kabeleinführung: Pg 16 unten
|
Breite
|
78 mm
|
Höhe
|
160 mm
|
Tiefe
|
108 mm
|
Produktgewicht
|
0,6 kg
|
Montage
Material
|
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Normen
|
IEC 60947-4-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…40 °C
|
Umgebungseigenschaften
|
Standardumgebung
|
Produktzertifizierungen
|
UKCA
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
572,500 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,673 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
96
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
66,768 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|