|
|
|
LR2K0303
Motorschutzrelais, 0,23-0,36A, 1S+1Ö, Klasse 10A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys LRK
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Thermisches Überlastrelais mit Differenzialschutz
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LR2K
|
Geräteanwendung
|
Motorschutz
|
Produktkompatibilität
|
LC7K
LC1K
LP1K
LP4K
|
Netzwerktyp
|
AC
DC
|
Thermische Auslöseklasse
|
Klasse 10 A entspricht IEC 60947-4-1
|
Einstellbereich für thermischen Schutz
|
0,23…0,36 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
Stromkreis: 690 V entspricht BS 4941
Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947
Stromkreis: 750 V entspricht VDE 0110 Gruppe C
Stromkreis: 600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
<= 400 Hz
|
Montagehalterung
|
Unter Schütz
Platte, mit speziellem Zubehör
Schiene, mit speziellem Zubehör
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 1 Ö
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
6 A für Signalschaltkreis
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
<= 690 V für Stromkreis
690 V AC AC-15 für Signalschaltkreis
250 V DC DC-13 für Signalschaltkreis
|
Zugehörige Absicherung
|
6 A gG für Signalschaltkreis entspricht VDE 0660
6 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV
|
Verlustleistung pro Pol
|
2 W
|
Phasenausfall-Empfindlichkeit
|
Ja entspricht IEC 60947-4-1
|
Lokale Signalisierung
|
Auslöseanzeige (gelb)
|
Kontrolltyp
|
Rot Drucktaste: Auslösetestfunktion
Blau Drucktaste: Stopp und manuelle Rückstellung
Wahlschalter: manuell oder automatisch Rückstellung
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5…4 mm²starr
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5…4 mm²starr
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,75…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,75…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,34…2,5 mm²flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,34…1,5 mm²flexibel mit Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
1,3 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
1,3 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
1,3 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
|
Höhe
|
58 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Tiefe
|
65 mm
|
Produktgewicht
|
0,145 kg
|
Montage
Normen
|
NF C 63-650
IEC 60947
VDE 0660
BS 4941
|
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
UKCA
|
Beschichtung
|
TC entspricht IEC 60068
TC entspricht DIN 50016
|
Schutzart (IP)
|
IP2x entspricht IEC 60529
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…55 °C ohne Leistungsminderung entspricht IEC 60947
-30…60 °C mit Unterlastung entspricht IEC 60947
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m ohne Leistungsminderung
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Flammenfestigkeit
|
V1 entspricht UL 94
Anforderung 2 entspricht NF F 16-101
Anforderung 2 entspricht NF F 16-102
|
Mechanische Robustheit
|
Schocks Schließer: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Öffner: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schwingungen Schließer: 2 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Schwingungen Öffner: 2 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
156,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
41
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,631 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
656
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
114,096 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|