|
|
|
LRD05
Motorschutzrelais, 0,63-1A, 1S+1Ö, Klasse 10A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
TeSys Deca
|
Produktname
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Thermisches Überlastrelais mit Differenzialschutz
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LRD
|
Geräteanwendung
|
Motorschutz
|
Produktkompatibilität
|
LC1D25
LC1D38
LC1D12
LC1D32
LC1D18
LC1D09
|
Netzwerktyp
|
AC
DC
|
Thermische Auslöseklasse
|
Klasse 10 A entspricht IEC 60947-4-1
|
Einstellbereich für thermischen Schutz
|
0,63…1 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
Stromkreis: 600 V entspricht CSA
Stromkreis: 600 V entspricht UL
Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
0 - 400 Hz
|
Montagehalterung
|
Platte, mit speziellem Zubehör
Schiene, mit speziellem Zubehör
Unter Schütz
|
Auslöseschwelle
|
1,14 +/- 0,06 Ir entspricht IEC 60947-4-1
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 1 Ö
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
5 A für Signalschaltkreis
|
Zulässiger Strom
|
3 A bei 120 V AC-15 für Signalschaltkreis
0,22 A bei 125 V DC-13 für Signalschaltkreis
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 0 - 400 Hz für Stromkreis entspricht IEC 60947-4-1
|
Zugehörige Absicherung
|
4 A gG für Signalschaltkreis
4 A BS für Signalschaltkreis
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV
|
Phasenausfall-Empfindlichkeit
|
Auslösestrom 130 % von Ir auf zwei Phasen, die letzte bei 0
|
Kontrolltyp
|
Rot Drucktaste: Stopp
Blau Drucktaste: Rückstellung
|
Temperaturausgleich
|
-20…60 °C
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm² flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm² flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm² starr ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5…10 mm² flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm² flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…6 mm² starr ohne Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten
Stromkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten
|
Höhe
|
66 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Tiefe
|
70 mm
|
Produktgewicht
|
0,124 kg
|
Montage
Klimafestigkeit
|
Entspricht IACS E10
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C ohne Leistungsminderung entspricht IEC 60947-4-1
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-60…70 °C
|
Flammenfestigkeit
|
V1 entspricht UL 94
|
Mechanische Robustheit
|
Schwingungen: 6 Gn entspricht IEC 60068-2-6
Schocks: 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-7
|
Durchschlagfestigkeit
|
1,89 kV bei 50 Hz entspricht IEC 60947-1
|
Normen
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
|
Produktzertifizierungen
|
IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,9 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
139 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,767 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
384
|
VPE 3 Höhe
|
80 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
60 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
68,388 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|