Schneider-Electric
 
LRD32 Bild- scope
LRD32
Motorschutzrelais, 23-32A, 1S+1Ö, Klasse 10A
EAN Code EAN Code: 
3389110346855
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
TeSys Deca
Produktname TeSys LRD
TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp Thermisches Überlastrelais mit Differenzialschutz
Kurzbezeichnung des Geräts LRD
Geräteanwendung Motorschutz
Produktkompatibilität LC1D32
LC1D25
LC1D38
Netzwerktyp AC
DC
Thermische Auslöseklasse Klasse 10 A entspricht IEC 60947-4-1
Einstellbereich für thermischen Schutz 23…32 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung Stromkreis: 600 V entspricht CSA
Stromkreis: 600 V entspricht UL
Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 0 - 400 Hz
Montagehalterung Platte, mit speziellem Zubehör
Schiene, mit speziellem Zubehör
Unter Schütz
Auslöseschwelle 1,14 +/- 0,06 Ir entspricht IEC 60947-4-1
Aufbau der Hilfskontakte 1 S + 1 Ö
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 5 A für Signalschaltkreis
Zulässiger Strom 1,5 A bei 240 V AC-15 für Signalschaltkreis
0,1 A bei 250 V DC-13 für Signalschaltkreis
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V AC 0 - 400 Hz für Stromkreis entspricht IEC 60947-4-1
Zugehörige Absicherung 4 A gG für Signalschaltkreis
4 A BS für Signalschaltkreis
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV
Phasenausfall-Empfindlichkeit Auslösestrom 130 % von Ir auf zwei Phasen, die letzte bei 0
Kontrolltyp Rot Drucktaste: Stopp
Blau Drucktaste: Rückstellung
Temperaturausgleich -20…60 °C
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm² flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm² flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm² starr
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5…10 mm² flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…6 mm² flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5…10 mm² starr
[M] Anzugsdrehmoment Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten
Stromkreis: 2,5 Nm - auf Schraubklemmenleisten
Höhe 66 mm
Breite 45 mm
Tiefe 70 mm
Produktgewicht 0,124 kg
Montage
Klimafestigkeit Entspricht IACS E10
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C ohne Leistungsminderung entspricht IEC 60947-4-1
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…70 °C
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Mechanische Robustheit Schwingungen: 6 Gn entspricht IEC 60068-2-6
Schocks: 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-7
Durchschlagfestigkeit 1,89 kV bei 50 Hz entspricht IEC 60947-1
Normen EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
Produktzertifizierungen IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,500 cm
VPE 1 Breite 7,100 cm
VPE 1 Länge 8,000 cm
VPE 1 Gewicht 140,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 3,723 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months