Schneider-Electric
 
LU2B12B Bild- scope
LU2B12B
Wendekombination, TeSys Ultra, 3P, 1S + 1Ö, 12A, 690VAC, 24 VAC Spule
EAN Code EAN Code: 
3389110362947
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys Ultra
Kurzbezeichnung des Geräts LU2B
Produkt- oder Komponententyp Grundgerät mit zwei Drehrichtungen
Geräteanwendung Motorsteuerung
Motorschutz
Produktkompatibilität Steuereinheit LUC.X6B
Steuereinheit LUC.1XB
Steuereinheit LUC.05B
Steuereinheit LUC.12B
Beschreibung der Pole 3P
Eignung für Isolation Ja
Betriebsbemessungsspannung Ue 690 V AC für Stromkreis
Netzwerkfrequenz 40 - 60 Hz
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 12 A
Nennbetriebsstrom Ie 12 A bei <= 440 V
12 A bei 500 V
9 A bei 690 V
Nutzungskategorie AC-43
AC-44
AC-41
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 50 kA bei 230 V
50 kA bei 440 V
10 kA bei 500 V
4 kA bei 690 V
Aufbau der Hilfskontakte 1 S + 1 Ö
Ausführung der Hilfskontakte Typ verbundene Kontakte (1 S + 1 Ö) entspricht IEC 60947-4-1
Typ Spiegelkontakt (1 Ö) entspricht IEC 60947-1
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc] 24 V AC 50/60 Hz
Steuerkreisspannungsgrenzen 14,5 V AC Abfall
20 - 26,5 V AC im Betrieb
Zusatzmerkmale
Typische Leistungsaufnahme 2360 mA bei 24 V AC I max. während Schließen
Wärmeableitung 2 W für Steuerkreis mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
1,7 W für Steuerkreis mit LUCM
Dauer der Anzugsphase 25 ms AC 50/60 Hz
Niveau des Sicherheitslevels B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Ansprechzeit 150 ms mit Richtungswechsel für Stromkreis
35 ms öffnen für Steuerkreis
70 ms schließen für Steuerkreis
75 ms ohne Richtungswechsel für Stromkreis
Mechanische Lebensdauer 15 Mcycles
Max. Betriebsrate 3600 cyc/h
Produktzertifizierungen CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
Normen EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, mit Phasentrenner
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1, mit Phasentrenner
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V entspricht IEC 60947-6-2 (Verschmutzungsgrad 3)
600 V entspricht UL 60947-4-1
600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht IEC 60947-6-2
Sichere Stromkreistrennung 400 V SELV zwischen Steuer- und Hilfsstromkreise entspricht IEC 60947-1 Anhang N
400 V SELV zwischen Steuer- oder Hilfsstromkreis und Hauptstromkreis entspricht IEC 60947-1 Anhang N
Befestigung Geklippt (DIN-Schiene)
Schraubbefestigung (Platte)
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,34…1,5 mm² flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,75…1,5 mm² flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,75…1,5 mm² fest
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,34…1,5 mm² flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,75…1,5 mm² flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,75…1,5 mm² fest
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…10 mm² fest
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…6 mm² flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 2,5…10 mm² flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…6 mm² flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…6 mm² fest
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5…6 mm² flexibel ohne Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment Steuerkreis: 0,8…1,2 Nm flach Schraubenzieher 5 mm
Steuerkreis: 0,8…1,2 Nm Philips Nr. 1 Schraubenzieher 5 mm
Stromkreis: 1,9…2,5 Nm flach Schraubenzieher 6 mm
Stromkreis: 1,9…2,5 Nm Philips Nr. 2 Schraubenzieher 6 mm
Stromkreis: 1,9…2,5 Nm Position Nr. 2 Schraubenzieher 6 mm
Breite 45 mm
Höhe 224 mm
Tiefe 126 mm
Produktgewicht 1,27 kg
Kompatibilitätscode LU2B
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60947-1 (Frontplatte und verdrahtete Klemmen)
IP20 entspricht IEC 60947-1 (andere Seiten)
IP40 entspricht IEC 60947-1 (Frontplatte außerhalb Anschlusszone)
Beschichtung TH entspricht IEC 60068
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C mit LUCM
-25…70 °C mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Feuer Beständigkeit 960 °C Teile zum Montieren von Strom führenden Komponenten entspricht IEC 60695-2-12
650 °C entspricht IEC 60695-2-12
Betriebshöhe 2.000 m
Stoßfestigkeit 10 Gn Strompole geöffnet entspricht IEC 60068-2-27
15 gn Strompole geschlossen entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 2 Gn (f= 5…300 Hz) Strompole geöffnet entspricht IEC 60068-2-27
4 Gn (f= 5…300 Hz) Strompole geschlossen entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 8 kV Level 3 im Freien entspricht IEC 61000-4-2
8 kV Level 4 bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
Verlustfreie Stoßwelle 1 kV serieller Modus entspricht IEC 60947-6-2
2 kV Gleichtakt entspricht IEC 60947-6-2
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 2 kV Klasse 3 serielle Verbindung entspricht IEC 61000-4-4
4 kV Klasse 4 alle Schaltkreise, außer serielle Verbindung entspricht IEC 61000-4-4
Best. gg. Strahlungsfelder 10 V/m 3 entspricht IEC 61000-4-3
Störfestigkeit gg. HF-Felder 10 V entspricht IEC 61000-4-6
Störfest. gg. Kurzzeiteinbr. 3 ms für Steuerkreis
Störfestigkeit gegen Spannungsabfälle 70 % / 500 ms entspricht IEC 61000-4-11
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 24,5 cm
VPE 1 Breite 5,5 cm
VPE 1 Länge 14,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,284 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 9
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 12,06 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate