|
|
|
LUB32
Grundgerät, TeSys U, 32A, mit Schraubklemmen
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys Ultra
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LUB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Grundgerät mit einer Drehrichtung
|
Geräteanwendung
|
Motorsteuerung
Motorschutz
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Eignung für Isolation
|
Ja
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
690 V AC für Stromkreis
|
Netzwerkfrequenz
|
40 - 60 Hz
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
32 A
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
28,5 A bei <= 440 V
23 A bei 500 V
21 A bei 690 V
|
Nutzungskategorie
|
AC-43
AC-44
AC-41
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
50 kA bei 230 V
50 kA bei 440 V
10 kA bei 500 V
4 kA bei 690 V
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 1 Ö
|
Ausführung der Hilfskontakte
|
Typ verbundene Kontakte (1 S + 1 Ö) entspricht IEC 60947-4-1
Typ Spiegelkontakt (1 Ö) entspricht IEC 60947-1
|
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc]
|
24 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 - 72 V AC 50/60 Hz
48 - 72 V DC
110 - 240 V AC 50/60 Hz
110 - 220 V DC
|
Zusatzmerkmale
Typische Leistungsaufnahme
|
200 mA bei 24 V DC I max. während Schließen mit LUCM
220 mA bei 24 V AC I max. während Schließen mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
220 mA bei 24 V DC I max. während Schließen mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
25 mA bei 110 - 220 V DC I eff abgedichtet mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
25 mA bei 110 - 240 V AC I eff abgedichtet mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA bei 110 - 220 V DC I max. während Schließen mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA bei 110 - 240 V AC I max. während Schließen mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA bei 48 - 72 V AC I max. während Schließen mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA bei 48 - 72 V DC I max. während Schließen mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
45 mA bei 48 - 72 V AC I eff abgedichtet mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
45 mA bei 48 - 72 V DC I eff abgedichtet mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
75 mA bei 24 V DC I eff abgedichtet mit LUCM
80 mA bei 24 V DC I eff abgedichtet mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
90 mA bei 24 V AC I eff abgedichtet mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Wärmeableitung
|
3 W für Steuerkreis mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
1,8 W für Steuerkreis mit LUCM
|
Niveau des Sicherheitslevels
|
B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
|
Ansprechzeit
|
35 ms öffnen mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM für Steuerkreis
50 ms bei >= 72 V schließen mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD für Steuerkreis
60 ms bei 48 V schließen mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD für Steuerkreis
70 ms bei 24 V schließen mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD für Steuerkreis
65 ms schließen mit LUCM für Steuerkreis
|
Mechanische Lebensdauer
|
15 Mcycles
|
Max. Betriebsrate
|
3600 cyc/h
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
Normen
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, mit Phasentrenner
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1, mit Phasentrenner
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60947-6-2 (Verschmutzungsgrad 3)
600 V entspricht UL 60947-4-1
600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
6 kV entspricht IEC 60947-6-2
|
Sichere Stromkreistrennung
|
400 V SELV zwischen Steuer- und Hilfsstromkreise entspricht IEC 60947-1 Anhang N
400 V SELV zwischen Steuer- oder Hilfsstromkreis und Hauptstromkreis entspricht IEC 60947-1 Anhang N
|
Befestigung
|
Geklippt (DIN-Schiene)
Schraubbefestigung (Platte)
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,34…1,5 mm² flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,75…1,5 mm² flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,75…1,5 mm² fest
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,34…1,5 mm² flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,75…1,5 mm² flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,75…1,5 mm² fest
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…10 mm² fest
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…6 mm² flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 2,5…10 mm² flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…6 mm² flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…6 mm² fest
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5…6 mm² flexibel ohne Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Steuerkreis: 0,8…1,2 Nm flach Schraubenzieher 5 mm
Steuerkreis: 0,8…1,2 Nm Philips Nr. 1 Schraubenzieher 5 mm
Stromkreis: 1,9…2,5 Nm flach Schraubenzieher 6 mm
Stromkreis: 1,9…2,5 Nm Philips Nr. 2 Schraubenzieher 6 mm
Stromkreis: 1,9…2,5 Nm Position Nr. 2 Schraubenzieher 6 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Höhe
|
154 mm
|
Tiefe
|
126 mm
|
Produktgewicht
|
0,9 kg
|
Kompatibilitätscode
|
LUB
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60947-1 (Frontplatte und verdrahtete Klemmen)
IP20 entspricht IEC 60947-1 (andere Seiten)
IP40 entspricht IEC 60947-1 (Frontplatte außerhalb Anschlusszone)
|
Beschichtung
|
TH entspricht IEC 60068
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C mit LUCM
-25…70 °C mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Feuer Beständigkeit
|
960 °C Teile zum Montieren von Strom führenden Komponenten entspricht IEC 60695-2-12
650 °C entspricht IEC 60695-2-12
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn Strompole geöffnet entspricht IEC 60068-2-27
15 gn Strompole geschlossen entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 Gn (f= 5…300 Hz) Strompole geöffnet entspricht IEC 60068-2-27
4 Gn (f= 5…300 Hz) Strompole geschlossen entspricht IEC 60068-2-27
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
8 kV Level 3 im Freien entspricht IEC 61000-4-2
8 kV Level 4 bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
|
Verlustfreie Stoßwelle
|
1 kV serieller Modus 24 - 240 V AC entspricht IEC 60947-6-2
1 kV serieller Modus 48 - 220 V DC entspricht IEC 60947-6-2
2 kV Gleichtakt 24 - 240 V AC entspricht IEC 60947-6-2
2 kV Gleichtakt 48 - 220 V DC entspricht IEC 60947-6-2
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV Klasse 3 serielle Verbindung entspricht IEC 61000-4-4
4 kV Klasse 4 alle Schaltkreise, außer serielle Verbindung entspricht IEC 61000-4-4
|
Best. gg. Strahlungsfelder
|
10 V/m 3 entspricht IEC 61000-4-3
|
Störfestigkeit gg. HF-Felder
|
10 V entspricht IEC 61000-4-6
|
Störfest. gg. Kurzzeiteinbr.
|
3 ms für Steuerkreis
|
Störfestigkeit gegen Spannungsabfälle
|
70 % / 500 ms entspricht IEC 61000-4-11
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,900 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
847,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,740 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
160
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
147,840 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|