|
|
|
LUCB05BL
Steuereinheit Erweitert LUCB, Klasse 10, 1,25-5A, 24 V DC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Baureihe
|
TeSys Ultra
|
Produktname
|
TeSys Ultra
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LUCB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Erweiterte Steuereinheit
|
Geräteanwendung
|
Motorsteuerung
Motorschutz
|
Produktspezifische Anwendung
|
Basisschutz und erweiterte Funktionen, Kommunikation
|
Funktion verfügbar
|
Überlast- und Kurzschlussschutz
Manuelle Rückstellung
Erdschlussschutz
Schutz gegen Phasenausfall und Phasenunsymmetrie
|
Produktkompatibilität
|
Power base LUB12
Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB120
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B12BL
Reversing contactor breaker LU2B32BL
Reversing contactor breaker LU2B38BL
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
690 V AC
|
Netzwerkfrequenz
|
40 - 60 Hz
|
Lasttyp
|
Drehstrommotor - Kühlung: selbstkühlend
|
Nutzungskategorie
|
AC-44
AC-41
AC-43
|
Motorleistung (kW)
|
1,5 kW bei 400-440 V AC 50/60 Hz
2,2 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
3 kW bei 690 V AC 50/60 Hz
|
Rated motor current adjustment range
|
1,25…5 A
|
Überlast-Auslöseklasse
|
Klasse 10 - Frequenzbereich: 40…60 Hz - Temperaturausgleich: -25…70 °C entspricht IEC 60947-6-2
Klasse 10 - Frequenzbereich: 40…60 Hz - Temperaturausgleich: -25…70 °C entspricht UL 508
|
Auslöseschwelle
|
14,2 x Ir +/-20 %
|
Phasenausfall-Empfindlichkeit
|
Ja
|
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc]
|
24 V DC
|
Zusatzmerkmale
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
20 - 27 V für DC Schaltkreis 24 V im Betrieb
14,5 V für DC Schaltkreis 24 V Abfall
|
Typische Leistungsaufnahme
|
130 mA bei 24 V DC I max. während Schließen mit LUB12
220 mA bei 24 V DC I max. während Schließen mit LUB32
220 mA bei 24 V DC I max. während Schließen with LUB38
60 mA bei 24 V DC I eff abgedichtet mit LUB12
80 mA bei 24 V DC I eff abgedichtet mit LUB32
80 mA bei 24 V DC I eff abgedichtet with LUB38
|
Wärmeableitung
|
2 W für Steuerkreis mit LUB12
3 W für Steuerkreis mit LUB32
3 W für Steuerkreis with LUB38
|
Ansprechzeit
|
35 ms öffnen mit LUB12 für Steuerkreis
35 ms öffnen mit LUB32 für Steuerkreis
35 ms öffnen with LUB38 für Steuerkreis
70 ms schließen mit LUB12 für Steuerkreis
70 ms schließen mit LUB32 für Steuerkreis
70 ms schließen with LUB38 für Steuerkreis
|
Rückstellung
|
Manuelle Rückstellung
|
Normen
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, mit Phasentrenner
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1, mit Phasentrenner
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60947-6-2
600 V entspricht UL 60947-4-1
600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-6-2
|
Sichere Stromkreistrennung
|
400 V SELV zwischen Steuer- und Hilfsstromkreise entspricht IEC 60947-1
400 V SELV zwischen Steuer- oder Hilfsstromkreis und Hauptstromkreis entspricht IEC 60947-1
|
Befestigung
|
Steckbar (Vorderseite)
|
Breite
|
45 mm
|
Höhe
|
66 mm
|
Tiefe
|
60 mm
|
Kompatibilitätscode
|
LUCB
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 Frontplatte und verdrahtete Klemmen entspricht IEC 60947-1
IP20 andere Seiten entspricht IEC 60947-1
IP40 Frontplatte außerhalb Anschlusszone entspricht IEC 60947-1
|
Beschichtung
|
TH entspricht IEC 60068
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Feuer Beständigkeit
|
960 °C Teile zum Montieren von Strom führenden Komponenten entspricht IEC 60695-2-12
650 °C entspricht IEC 60695-2-12
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn Strompole geöffnet entspricht IEC 60068-2-27
15 gn Strompole geschlossen entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 Gn, 5…300 Hz, Strompole geöffnet entspricht IEC 60068-2-6
4 Gn, 5…300 Hz, Strompole geschlossen entspricht IEC 60068-2-6
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
8 kV Level 3 im Freien entspricht IEC 61000-4-2
8 kV Level 4 bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
|
Best. gg. Strahlungsfelder
|
10 V/m 3 entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV Klasse 3 serielle Verbindung entspricht IEC 61000-4-4
4 kV Klasse 4 alle Schaltkreise, außer serielle Verbindung entspricht IEC 61000-4-4
|
Störfestigkeit gg. HF-Felder
|
10 V entspricht IEC 61000-4-6
|
Störfest. gg. Kurzzeiteinbr.
|
3 ms
|
Störfestigkeit gegen Spannungsabfälle
|
70 % / 500 ms entspricht IEC 61000-4-11
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
112,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
23
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,920 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
368
|
VPE 3 Höhe
|
77,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
55,220 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|