Schneider-Electric
 
LUFN02 Bild- scope
LUFN02
Hilfsschaltermodul LUF, 2Ö
EAN Code EAN Code: 
3389110365184
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts LUFN
Produkt- oder Komponententyp Hilfskontakt
Zusatzmerkmale
Aufbau der Hilfskontakte 2 Ö
Betriebsbemessungsspannung Ue <= 250 V AC
<= 250 V DC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V entspricht CSA
250 V entspricht IEC 60947-5-1
250 V entspricht UL
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 5 A
Min. Schaltspannung 17 V
Min. Schaltstrom 5 mA
Produktgewicht 0,05 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,5 cm
VPE 1 Breite 3,4 cm
VPE 1 Länge 4,8 cm
VPE 1 Gewicht 45,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,559 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months