Baureihe
|
ComPact
|
Produktname
|
ComPact NSXm
|
Baureihe
|
ComPact NSXm
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
NSXm 40E
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leistungsschalter
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
Schutz
|
Number of poles
|
3P
|
Beschreibung der geschützten Pole
|
3D
|
[In] Bemessungsstrom
|
40 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-2
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
25 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
16 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
10 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
8 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Performance level
|
E 16 kA 415 V AC
|
Name des Auslösers
|
TM-D
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Schutzfunktionen des Auslösers
|
LI
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Circuit breaker mounting mode
|
Durch Schrauben
Aufsteckbar
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
25 kA bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
16 kA bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
10 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
8 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 Zyklen bei 440 V In
20000 Zyklen bei 440 V In/2
5000 Zyklen bei 690 V In
10000 Zyklen bei 690 V In/2
|
Montagehalterung
|
Platte
DIN-Schiene
|
Connection terminals
|
1 EverLink-Kabelschuh Drahtgröße 2,5…95 mm², starr oder verseilt Aluminium/Kupfer
1 EverLink-Kabelschuh Drahtgröße 2,5…70 mm², flexibel Kupfer
|
Anschlussraster
|
35 mm mit Spreizhalter
27 mm ohne Spreizhalter
|
9-mm-Raster
|
9 Modul
|
Schutzart
|
L : für Überlastschutz (thermisch)
I : für Kurzschlussschutz (magnetisch)
|
Auslöserleistung
|
40 A bei 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Einstellbar
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7 - 1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fixiert
|
[Im] magnetic protection pick-up range
|
600 A
|
Erdschlussschutz
|
Ohne
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 Steckplatz (Steckplätze) für Hilfsschalter OF
1 Steckplatz (Steckplätze) für Alarmschalter SD
1 Steckplatz (Steckplätze) für Spannungsauslösung MN oder MX
|
Width (W)
|
81 mm
|
Height (H)
|
137 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
Produktgewicht
|
1,06 kg
|
Farbe
|
Grau (RAL 7016)
|