Schneider-Electric
 
LV426661 Bild- scope
LV426661
Lasttrennschalter ComPact NSXm NA 100A 4P Sammelschiene
EAN Code EAN Code: 
3606481176561
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPact
Produktname ComPact NSXm
Produkt- oder Komponententyp Lasttrennschalter
Geräteanwendung Verteilung
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom 100 A
Beschreibung der Pole 4P
Neutralposition Links
Steuerungstyp Kippschalter
Montagemodus Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Durch Schrauben (Platte)
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Nennbetriebsstrom Ie 100 A - Gebrauchskategorie AC-23 AC 50/60 Hz
100 A - Gebrauchskategorie AC-22 AC 50/60 Hz
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 800 V entspricht IEC 60947-2
Betriebsbemessungsspannung Ue 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 1,5 kA während 3 s entspricht IEC 60947-3
[Icm] Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen 2,13 kA
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht IEC 60947-2
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen entspricht IEC 947-1 Anhang K Ausg. 5.2 In
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen entspricht IEC 947-1 Annex F ed 5.2 für In bei 440 V
Kontaktstellungsanzeige Ja
Anschlussraster 27 mm
35 mm mit Spreizhalter
Lokale Signalisierung Kennbit (grün) für Hilfsschalter vorhanden
Kipphebelverriegelung mit Vorhängeschloss (mit Zubehör) Vorhängeschloss für Stellung AUS oder EIN
Anschlüsse - Klemmen Presskabelschuh/Sammelschiene
Anzugsdrehmoment 5 Nm für 2,5…10 mm²
9 Nm für 16…95 mm²
Gewindetyp M6
Anzahl der Steckplätze 1 Steckplatz (Steckplätze) für Hilfsschalter OF (steckbar)
1 Steckplatz (Steckplätze) für Alarmschalter SD (steckbar)
1 Steckplatz (Steckplätze) für Spannungsauslösung MN oder MX (steckbar)
Dicke 8 mm
Abisolierlänge des Stromkabels 20 mm
Gütesiegel CE
Normen EN/IEC 60947
Farbe Grau (RAL 7016)
Betriebshöhe 2.000 m ohne Leistungsminderung
5.000 m mit Unterlastung
9-mm-Raster 12
Höhe 137 mm
Breite 108 mm
Tiefe 80 mm
Produktgewicht 1,42 kg
Menge pro Satz Satz à 1
Montage
Produktzertifizierungen CCC
EAC
Marine
Schutzart (IP) Vorderseite: IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 12,5 cm
VPE 1 Breite 11,7 cm
VPE 1 Länge 22 cm
VPE 1 Gewicht 1,6 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 10,19 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 144
VPE 3 Höhe 110 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 254,49 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate