|
|
|
LV426806
Unterspannungsauslöserer MN 380-415VAC 50Hz für ComPact NSXm/PowerPact B
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ComPact
|
Baureihe
|
ComPacT NSXm neue Generation
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
MN
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Spannungsauslösung
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Typ des Spannungsauslösers
|
Öffnerspule
Unterspannungsauslöser
|
Steuerungstyp
|
Standard
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
380 - 415 V AC 50 Hz
|
Kompatible Produktfamilie
|
ComPact ComPacT NSXm neue Generation
ComPact ComPact NSXm
PowerPact PowerPact B
|
Zusatzmerkmale
Betriebsschwelle
|
0,35 - 0,7 x Un Öffnung
0,85 x Un Schließung
|
[tA] Antwortzeit
|
< 50 ms
|
Hilfsanschlussklemme
|
Feder
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
6 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
62 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
8,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
13 cm
|
VPE 2 Länge
|
18,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,3 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
120
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
8,2 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|