|
|
|
LV426907
Abschließvorrichtung, fest, EIN-/AUS-Stellung, PowerPacT B I-Line
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Vorhängeschloss
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Verriegelung für 1 bis 3 Vorhängeschlösser
|
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teiletyp
|
Schlüsselverriegelung-Zubehör
|
Anzahl der Schlösser
|
3
|
Stellung der Schlüsselverriegelung
|
Auf der Vorderseite
|
Höhe
|
25,40 mm
|
Breite
|
58,42 mm
|
Tiefe
|
27,69 mm
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Verriegelt EIN oder AUS
Fixiert
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,906 cm
|
VPE 1 Breite
|
35,052 cm
|
VPE 1 Länge
|
52,07 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
49,895 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
1
|
VPE 2 Höhe
|
5,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
18,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
78,04 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
50
|
VPE 3 Höhe
|
10,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
35,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
52,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
3,452 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
PVC-frei
|
Ja
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|