Schneider-Electric
 
LV426935 Bild- scope
LV426935
Seitlicher Drehantrieb mit schwarzem Griff IP54 ComPact NSXm/PowerPact B
EAN Code EAN Code: 
3606485444796
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie PowerPact PowerPact B
ComPact ComPact NSXm
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
Produkt- oder Komponententyp Drehgriff
Zubehör / Teiletyp Steuerungszubehör
Grifffarbe Schwarz
Farbe der Grifffrontplatte Schwarz
Montageart des Gehäuses Seite
Zusatzmerkmale
Verriegelung des Drehgriffs Vorhängeschloss in AUS-Stellung
Vorhängeschloss in EIN-Position
1 bis 3 Vorhängeschlösser
Montageposition des Geräts Seitlich
Beschreibung der Verriegelungsoptionen 1 bis 3 Vorhängeschlösser Ø 4 bis Ø 8
Montage
Schutzart (IP) IP54
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,0 cm
VPE 1 Breite 9,2 cm
VPE 1 Länge 45,8 cm
VPE 1 Gewicht 685,0 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 40 cm
VPE 2 Länge 60 cm
VPE 2 Gewicht 8,975 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate