|
|
|
LV426970
EverLink-Klemmen mit Steuerspannungsabgriff (3 Stk.), 1x 2,5-95mm², für ComPact NSXm
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
ComPact ComPact NSXm
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kabelsteckverbinder
|
Zubehör / Teiletyp
|
Anschlusszubehör
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Zusatzmerkmale
Menge pro Satz
|
Satz à 3
|
Position des Anschlusses
|
Vorgeschaltet
Nachgeschaltet
|
Nennstrom [In]
|
16…160 A für Kupfer
16…100 A für Aluminium
|
Leitermaterial
|
Stahl
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemme - 1 Kabel(n) 2,5…95 mm² - starr
Schraubklemme2,5…95 mm² - verseilt
Schraubklemme2,5…70 mm² - feindrähtig
|
Spannungsabgriff
|
10 A für 0,5…6 mm² (AWG 20 - AWG 10), verseilt oder feindrähtig
10 A für 1,5…6 mm² (AWG 20 - AWG 10), fest
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
133,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,2 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|