Schneider-Electric
 
LV429515 Bild- scope
LV429515
Kurz Klemmenabd. für ComPact NSX100/250 3P (1Stk.)
EAN Code EAN Code: 
3606480019890
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Kurze Klemmenabschirmung
Kompatible Produktfamilie ComPacT neue Generation ComPacT NSX100 neue Generation
ComPacT neue Generation ComPacT NSX160 neue Generation
ComPacT neue Generation ComPacT NSX250 neue Generation
ComPact Compact NSX100
ComPact ComPact NSX160
ComPact Compact NSX250
ComPacT neue Generation ComPacT NSX DC neue Generation NSX100 DC
ComPacT neue Generation ComPacT NSX DC neue Generation NSX160 DC
ComPacT neue Generation ComPacT NSX DC neue Generation NSX250 DC
ComPact Compact NSX100 DC
ComPact Compact NSX160 DC
ComPact Compact NSX250 DC
EasyPact EasyPact CVS100
EasyPact EasyPact CVS160
EasyPact EasyPact CVS250
Zubehör / Teiletyp Isolationszubehör
Beschreibung der Pole 3P
Menge pro Satz 1
Zusatzmerkmale
Anschlussraster 35 mm
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Produktkompatibilität Leistungsschalter
Stecksockel
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,600 cm
VPE 1 Breite 12,600 cm
VPE 1 Länge 16,200 cm
VPE 1 Gewicht 58,000 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,174 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 240
VPE 3 Höhe 45,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 31,000 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months