Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
9 regelbare Einstellungen
|
Einstellbereich langzeitverzögerter Kurzschlusschutz [lr]
|
100 - 250 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fixiert
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
11 s bei 7,2 x Ir
16 s bei 6 x Ir
400 s bei 1,5 x Ir
|
Thermischer Speicher
|
20 Minuten vor und nach der Auslösung
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Einstellbar
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1,5 - 10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fixiert
|
Einstellbereich Kurzzeitverzögerung [tsd]
|
0,02 s
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fixiert
|
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlusschutz [li]
|
3.000 A
|
Erdschlussschutz
|
Integriert
|
Erdschluss-Schutzklasse
|
Klasse A
|
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn
|
Einstellbar
|
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range
|
500 mA
3 A
300 mA
30 mA
1 A
5 A
100 mA
|
Earth-leakage protection specific mode
|
Aus mit dem Drehschalter ΙΔn
|
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt
|
Einstellbar
|
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range
|
0 ms
150 ms
60 ms
1 s
500 ms
|
Neutral protection settings
|
0,5 x Ir (3t + N/2)
1 x Ir (4t)
Kein Schutz (3t)
|
Zonenselektive Verriegelung ZSI
|
Ohne
|
Lokale Signalisierung
|
Blinkende LED (grün) für betriebsbereit
LED 105 % Ir (rot) für Überlast
LED 90 % Ir (orange) für Überlast
Farbanzeige (gelb) für Reststrom
|