Schneider-Electric
 
LV433862 Bild- scope
LV433862
Kompaktleistungsschalter ComPact NSX250H, Micrologic 4.2, 36-100A, 3P 3d, 70kA/415V
EAN Code EAN Code: 
3606481354303
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPact
Produktname ComPact NSX
Baureihe ComPact NSX100 - 250
Kurzbezeichnung des Geräts VigiCompact NSX250H
Produkt- oder Komponententyp Erdschluss-Leistungsschalter
Geräteanwendung Verteilung
Anzahl der Pole 3P
Beschreibung der geschützten Pole 3t
[In] Bemessungsstrom 100 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 440 V AC 50/60 Hz
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A
[Icu] Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen 100 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
70 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Leistungsstufe H 70 kA 415 V AC
Name des Auslösers Micrologic 4.2
Auslöser-Technologie Elektronisch
Schutzfunktionen des Auslösers LSoIR
Steuerungstyp Kippschalter
Montageart des Leistungsschalters Fixiert
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen 100 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
70 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen bei 440 V In
20000 Zyklen bei 440 V In/2
Montagehalterung Rückwand
Anschluss auf der Oberseite Vorne
Anschluss auf der Unterseite Vorne
Anschlussraster 35 mm
Schutzart L : für Überlastschutz (Langzeit)
SO : für Kurzzeit-Kurzschlussschutz mit fester Verzögerung
I : für unverzögerter Kurzschlussschutz
R : für Erdschlussschutz
Auslöserleistung 100 A bei 40 °C
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme (thermischer Schutz) 9 regelbare Einstellungen
[Ir] Einstellbereich der Langzeitschutzaufnahme 40 - 100 A
[tr] Typ der Einstellung der Langzeitschutzverzögerung Fixiert
[tr] Einstellbereich der Langzeitschutzverzögerung 11 s bei 7,2 x Ir
16 s bei 6 x Ir
400 s bei 1,5 x Ir
Thermischer Speicher 20 Minuten vor und nach der Auslösung
[Isd] Typ der Einstellung des Kurzzeitschutzes Einstellbar
[Isd] Einstellbereich des Kurzzeitschutzes 1,5 - 10 x Ir
[tsd] Typ der Einstellung der Kurzzeitschutzverzögerung Fixiert
[tsd] Einstellbereich der Kurzzeitschutzverzögerung 0,02 s
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlussschutzes Fixiert
[Ii] Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussschutzes 1.500 A
Erdschlussschutz Integriert
Erdschluss-Schutzklasse Klasse A
[IΔn] Typ der Differenzstromschutz Empfindlichkeitseinstellung Einstellbar
[IΔn] Einstellbereich der Empfindlichkeit des Differenzstromschutzes 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
Spezifischer Modus für den Erdschlussschutz Aus mit dem Drehschalter ΙΔn
[Δt] Typ der Differenzstromschutz Zeitverzögerungseinstellung Einstellbar
[Δt] Einstellbereich für die Zeitverzögerung des Erdschlussschutzes 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
Zonenselektive Verriegelung ZSI Ohne
Anzahl der Steckplätze für elektrische Hilfseinrichtungen 5 Steckplatz (Steckplätze)
Lokale Signalisierung Blinkende LED (grün) für betriebsbereit
LED 105 % Ir (rot) für Überlast
LED 90 % Ir (orange) für Überlast
Breite (B) 105 mm
Höhe (H) 161 mm
Tiefe (T) 86 mm
Produktgewicht 2,05 kg
Montage
Normen EN/IEC 60947
Produktzertifizierungen CCC
EAC
Marine
Überspannungskategorie Klasse II
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Betriebshöhe 0 - 2.000 m ohne Leistungsminderung
2.000 - 5.000 m mit Unterlastung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 12,6 cm
VPE 1 Breite 16,1 cm
VPE 1 Länge 10,5 cm
VPE 1 Gewicht 2,086 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 13,282 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months