Schneider-Electric
 
LV833034SP Bild- scope
LV833034SP
Ausschaltspule MX diag&com 48/60 V DC, 48V AC MasterPact MTZ Ersatzteil
EAN Code EAN Code: 
3606480932458
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Spannungsauslösung
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers Schließerspule
Öffnerspule
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp Kommuniziert
Signalisierungsfunktion Schließbereit oder geöffnet
Elektrische Drucktaster aktiviert
Fehler
Durch Spulen versorgt
[Un] voltage power supply 48/60 V AC 50/60 Hz
48/60 V DC
Schwellenwert-Auslösespannung 0,7 - 1,1 Un bei Öffnung
0,85 - 1,1 Un bei Schließung
Holding power consumption 4,5 W
Circuit breaker mounting mode Fixed/drawout
Maximum response time 60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ1
60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ2
60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ3
65 ms bei Schließung für Masterpact MTZ1
80 ms bei Schließung für Masterpact MTZ2
90 ms bei Schließung für Masterpact MTZ3
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,4 cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Länge 8,5 cm
VPE 1 Gewicht 218,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate