Digest Catalog 07: Miniature and Molded Case Circuit Breakers
Digest Section 7 - This section of Digest 178 contains selection information for QO™, Homeline™, Multi 9™, PowerPacT™, and MasterPacT™ circuit breakers and accessories. Miniature circuit breakers, electronic trip molded case circuit breakers, motor circuit protectors, and low-voltage power circuit breakers and circuit breaker accessories. Replaces Digest 177 section 7; 0100CT1501_SEC-07
Leistungsschalter und Lasttrennschalter 630 A bis 6300 A
German
2024-06-15
Leistungsschalter und Lasttrennschalter 630 A bis 6300 A
Seit 1987 setzen wir bei Schneider Electric den Standard für offene Leistungsschalter. Zuerst mit dem Leistungsschalter Masterpact M und dann mit dem wegweisenden Masterpact NT/NW. Alle Innovationen der Baureihe Masterpact sind gekennzeichnet durch fortschrittlichste Funktionen und bekannt für ihre Spitzenleistung und ihren Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und fehlerhaften Isolierungen – selbst unter den schwierigsten Umgebungsbedingungen.
Schneider Electric definiert die Energieverteilung neu mit dem neuen EcoStruxureTM Power Portfolio von intelligenten, digitalisierten Produkten, die die Vernetzung, den Echtzeitbetrieb und die intelligente Analytik fördern.
Und die letzte Innovation der Baureihe Masterpact? Schauen Sie in den Katalog und erfahren Sie mehr über die Zukunft der Energieverteilung.
MasterPact MTZ - Basic and Standard End-User Maintenance Procedures for IEC Devices
This document provides trained and qualified maintenance personnel with the technical information needed to perform Basic and Standard end-user preventive maintenance on MasterPact MTZ IEC circuit breakers and switch-disconnectors.
Masterpact MTZ IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Maintenance Guide
This guide contains information on the preventive maintenance Policy recommended to ensure that masterpact MTZ devices retain the operating and technical characteristics specified during their service life.
MasterPact MTZ1 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 1600 A - User Guide
The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with the technical information needed to operate MasterPact™ MTZ1 circuit breakers and switch-disconnectors, in compliance with the IEC standards.
MasterPact MTZ2/MTZ3 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 6300 A - User Guide
The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with the technical information needed to operate MasterPact MTZ2/MTZ3 circuit breakers and switch-disconnectors, in compliance with the IEC standards.