Schneider-Electric
 
LV833680SP Bild- scope
LV833680SP
Verzögerungseinheit MN Unterspannungsauslöser 48/60V AC/DC Zeit einstellbar
EAN Code EAN Code: 
3606481173355
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts MN-Verzögerungseinheit
Produkt- oder Komponententyp Time delay auxiliary
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers Unverzögert
Zusatzmerkmale
Impulsdauer 200 ms
Zeitverzögerungsbereich 0,5 - 3 s
[Uc] Steuerkreisspannung 48 - 60 V AC 50/60 Hz
48 - 60 V DC
Schwellenwert-Auslösespannung 0,35 - 0,7 Un öffnen
0,85 Un schließen
Stromversorgung-Halteleistung 4,5 VA
Einschaltstromversorgung 200 VA
Reaktionszeit 0,5 s
0,9 s
1,5 s
3 s
Angebotstyp Ersatzteil
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,5 cm
VPE 1 Breite 7,6 cm
VPE 1 Länge 9,1 cm
VPE 1 Gewicht 198,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 6,24 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate