|
|
|
LV833683SP
Verzögerungseinheit MN Unterspannungsauslöser 380/480V AC/DC Zeit einstellbar
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Masterpact
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
MN-Verzögerungseinheit
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Time delay auxiliary
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Kompatible Produktfamilie
|
Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
|
Typ des Spannungsauslösers
|
Unverzögert
|
Zusatzmerkmale
Impulsdauer
|
200 ms
|
Zeitverzögerungsbereich
|
0,5 - 3 s
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
380 - 480 V AC 50/60 Hz
380 - 480 V DC
|
Schwellenwert-Auslösespannung
|
0,35 - 0,7 Un öffnen
0,85 Un schließen
|
Stromversorgung-Halteleistung
|
4,5 VA
|
Einschaltstromversorgung
|
200 VA
|
Reaktionszeit
|
0,5 s
0,9 s
1,5 s
3 s
|
Angebotstyp
|
Ersatzteil
|
Geliefertes Zubehör
|
1 Anleitungsblatt
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,1 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
176,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,3 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|