Schneider-Electric
 
LV833769SP Bild- scope
LV833769SP
Verriegelung Trennstellung Einschubkass. MTZ1 Anpassung Profalux/Ronis
EAN Code EAN Code: 
3606481186607
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Anpassungsbausatz
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Kurzbezeichnung des Geräts Anpassungsbausatz
Zusatzmerkmale
Zweck der Verriegelung Gehäuse
Montagemodus Einschubtechnik
Typ der Verriegelung Ronis
Profalux
Stellung der Schlüsselverriegelung Getrennt
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Ohne Schlüsselverriegelung
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,2 cm
VPE 1 Breite 14,0 cm
VPE 1 Länge 21,2 cm
VPE 1 Gewicht 60,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 900,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate