Schneider-Electric
 
LV834035SP Bild- scope
LV834035SP
Externer Wandler für den Erdschlussschutz (TCE) 400/2000A MTZ2
EAN Code EAN Code: 
3606481173423
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts TCE
Produkt- oder Komponententyp Externer Sensor
Geräteaufbau Sensor
Geräteanwendung Schutz
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter
Zusatzmerkmale
Typ des Stromwandlers Nullleiter + Erdschlusschutz
[In] Bemessungsstrom 400…2000 A
Höhe 128,5 mm
Breite 103,4 mm
Tiefe 205,8 mm
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 30,000 cm
VPE 1 Breite 29,500 cm
VPE 1 Länge 40,000 cm
VPE 1 Gewicht 7,610 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 103,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 194,032 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate