|
|
|
LV847070SP
Vorderanschluss oben/unten 4P 630..1600A Festeinbau Ersatzteil
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ComPact
|
Typ des Zubehörs
|
Anschlusszubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anschluss vorne
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
Masterpact MTZ1 06-16 H2
Masterpact MTZ1 06-16 HA
Masterpact MTZ1 16 H2T
Masterpact MTZ1 06-16 H3
Masterpact MTZ1 06-10 L1
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Verbindungszugang
|
Frontseite
|
Position auf dem Gerät
|
Unterseite
Oberseite
|
Anschlussraster
|
70 mm
|
Geliefertes Zubehör
|
1 Anleitungsblatt
|
Angebotstyp
|
Ersatzteil
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
36,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,867 kg
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,067 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|