MasterPacT MTZ1 16H1 3P Drawout with Micrologic 5.0X Control Unit - End of Life Instructions
English
2024-06-15
Katalog
Leistungsschalter und Lasttrennschalter 630 A bis 6300 A
German
2024-06-15
Leistungsschalter und Lasttrennschalter 630 A bis 6300 A
Seit 1987 setzen wir bei Schneider Electric den Standard für offene Leistungsschalter. Zuerst mit dem Leistungsschalter Masterpact M und dann mit dem wegweisenden Masterpact NT/NW. Alle Innovationen der Baureihe Masterpact sind gekennzeichnet durch fortschrittlichste Funktionen und bekannt für ihre Spitzenleistung und ihren Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und fehlerhaften Isolierungen – selbst unter den schwierigsten Umgebungsbedingungen.
Schneider Electric definiert die Energieverteilung neu mit dem neuen EcoStruxureTM Power Portfolio von intelligenten, digitalisierten Produkten, die die Vernetzung, den Echtzeitbetrieb und die intelligente Analytik fördern.
Und die letzte Innovation der Baureihe Masterpact? Schauen Sie in den Katalog und erfahren Sie mehr über die Zukunft der Energieverteilung.
Masterpact MTZ Références et pièces détachées Disjoncteurs et interrupteurs sectionneurs forte intensité
MasterPact MTZ - Modbus Communication - User Guide
The aim of this document is to provide users, installers, and maintenance personnel with the technical information needed to operate the Modbus protocol on the following ranges of circuit breakers:• MasterPact MTZ1 circuit breakers from 630 to 1600 A• MasterPact MTZ2 circuit breakers from 800 to 4000 A• MasterPact MTZ3 circuit breakers from 4000 to 6300 A
MasterPact MTZ1 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 1600 A - User Guide
The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with the technical information needed to operate MasterPact™ MTZ1 circuit breakers and switch-disconnectors, in compliance with the IEC standards.