Leistungsstufe
|
50 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
50 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
50 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
50 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
42 kA 0,5 s
42 kA 1 s
24 kA 3 s
|
[Icm] Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen
|
105 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
105 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
88 kA 500/525 V AC bei 50/60 Hz
88 kA 660/690 V AC bei 50/60 Hz
|
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak)
|
81…99 kA
|
Sensor rating
|
630 A
800 A
1000 A
1250 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
12 kV
|
Verlustleistung in W
|
250 W
|
Max. Abschaltdauer
|
25 ms
|
Max. Reaktionszeit beim Schließen
|
50 ms
|
Montagehalterung
|
Schienen
Grundplatte
|
Anschluss auf der Oberseite
|
Vorne
Rear
|
Anschluss auf der Unterseite
|
Vorne
Rückseite
|
Anschlussraster
|
70 mm
|
Mechanische Lebensdauer
|
12500 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung
|
Elektrische Lebensdauer
|
3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
AC-23A: 3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-23A: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
|
Höhe
|
Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 322 mm
Leistungsschalter in Einschubtechnik ohne Einschubkassette: 259,5 mm
|
Breite
|
Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 358 mm
Leistungsschalter in Einschubtechnik ohne Einschubkassette: 306,5 mm
|
Tiefe
|
Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 291 mm
Leistungsschalter in Einschubtechnik ohne Einschubkassette: 207,5 mm
|
Produktgewicht
|
39 kg
|
Normen
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
|
Produktzertifizierungen
|
CE
IECEE CB-Schema
|