|
|
|
LV847470
MCH Motorantrieb 440/480 VAC für den MasterPact1 in Einschubtechnik
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Masterpact
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
MCH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Motormechanismus
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Kompatible Produktfamilie
|
Masterpact Masterpact MTZ1
|
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp
|
Standard
|
Montagemodus
|
Einschubtechnik
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
440 - 480 V AC 50/60 Hz
|
Schwellenwert-Auslösespannung
|
0,85 - 1,1 Un
|
Max. Leistungsaufnahme in VA
|
180 VA
|
Überstromschutz
|
2 - 3 x In 0,1 s
|
Max. Ladezeit
|
3 s
|
Max. Betriebsfrequenz
|
<= 3 Zyklen pro Minute
|
Provided contact
|
Positionsmeldeschalterkontakt bei 240 V 10 A
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,134 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|