|
|
|
LV847889SP
MCH Motorantrieb 48/60 VDC für den MasterPact2/3 Ersatzteil für Festeinbau und Einschubtechnik
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Masterpact
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
MCH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Motormechanismus
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Kompatible Produktfamilie
|
Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
|
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp
|
Standard
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
48 V AC 50/60 Hz
48 - 60 V DC
|
Schwellenwert-Auslösespannung
|
0,85 - 1,1 Un
|
Max. Leistungsaufnahme in VA
|
180 VA
|
Überstromschutz
|
2 - 3 x In 0,1 s
|
Max. Ladezeit
|
4 s
|
Max. Betriebsfrequenz
|
<= 3 Zyklen pro Minute
|
Provided contact
|
Positionsmeldeschalterkontakt bei 240 V 10 A
|
Montage
Geliefertes Zubehör
|
1 Anleitungsblatt
|
Angebotstyp
|
Ersatzteil
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,9 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,957 kg
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
12,183 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|