Schneider-Electric
 
LV847895SP Bild- scope
LV847895SP
MCH Motorantrieb 277 VAC für den MasterPact2/3 Ersatzteil für Festeinbau und Einschubtechnik
EAN Code EAN Code: 
3606481187147
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts MCH
Produkt- oder Komponententyp Motormechanismus
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp Standard
[Uc] Steuerkreisspannung 250 - 277 V AC 50/60 Hz
Schwellenwert-Auslösespannung 0,85 - 1,1 Un
Max. Leistungsaufnahme in VA 180 VA
Überstromschutz 2 - 3 x In 0,1 s
Max. Ladezeit 4 s
Max. Betriebsfrequenz <= 3 Zyklen pro Minute
Provided contact Positionsmeldeschalterkontakt bei 240 V 10 A
Montage
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,0 cm
VPE 1 Breite 23,0 cm
VPE 1 Länge 13,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,021 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 12,567 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate