Schneider-Electric
 
LV848227 Bild- scope
LV848227
MasterPact MTZ2 1000A H1 Icu=66kA/440V 4P Grundschalter Einschub NEUTRAL rechts
EAN Code EAN Code: 
3606480806919
Schneider Electric
Download & Dokumente 1 bis 20 von 20
Konformitätserklärung
 
EU-DoC_MTZ2_CB_N1-N2-H1-H1b-H2-H2V-H3-L1-H10_PB16070601I English   2024-06-15       
UK-DoC_MTZ2_CB_N1-N2-H1-H1b-H2-H2V-H3-L1-H10_PB16070601C-UK English   2024-06-15       
 
Zertifikat
 
IEC-CBTC_MTZ2_CB_N1-H1_FR_713512-M2 English   2024-06-15       
Marine-EUROMR_MTZ1-2-3_CB-SW-UnprotCB_MRE0000017 English   2024-06-15       
Marine-TAC_MTZ1-2-3_CB-SW-UnprotCB_BV-49263_B2 English   2024-06-15       
Marine-TAC_MTZ1-2-3_CB-UnprotCB_ELE037620CS001 English   2024-05-15       
Marine-TAC_MTZ1-2-3_CB_LR22530496TA English   2024-04-15       
 
Firmware - History, Utility & Others
 
MasterPact MTZ MicroLogic X Control Unit - Firmware Release Notes English   2024-06-15  summary
MasterPact MTZ MicroLogic X Control Unit - Firmware Release Notes

This document provides users with the firmware version history of MicroLogic X control unit. Use this document to determine whether an update to the latest version of the MicroLogic X firmware is interesting or relevant for your application.This document also provides users with the technical information needed to update the firmware of MicroLogic X control unit, and download and install an optional Digital Module.
 
 
Entsorgungsinformation
 
MasterPacT MTZ2 25H1 3P Drawout with MicroLogic 5.0X Control Unit - End of Life Instructions English   2024-06-15       
 
Produktumweltprofil
 
MasterPacT MTZ2 25H1 3P Débrochable avec unité de contrôle MicroLogic 5.0X - Profil Environnemental Produit French   2024-06-15       
 
Katalog
 
Leistungsschalter und Lasttrennschalter 630 A bis 6300 A German   2024-06-15  summary
Leistungsschalter und Lasttrennschalter 630 A bis 6300 A

Seit 1987 setzen wir bei Schneider Electric den Standard für offene Leistungsschalter. Zuerst mit dem Leistungsschalter Masterpact M und dann mit dem wegweisenden Masterpact NT/NW. Alle Innovationen der Baureihe Masterpact sind gekennzeichnet durch fortschrittlichste Funktionen und bekannt für ihre Spitzenleistung und ihren Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und fehlerhaften Isolierungen – selbst unter den schwierigsten Umgebungsbedingungen. Schneider Electric definiert die Energieverteilung neu mit dem neuen EcoStruxureTM Power Portfolio von intelligenten, digitalisierten Produkten, die die Vernetzung, den Echtzeitbetrieb und die intelligente Analytik fördern. Und die letzte Innovation der Baureihe Masterpact? Schauen Sie in den Katalog und erfahren Sie mehr über die Zukunft der Energieverteilung.
 
 
Benutzerhandbuch
 
MasterPact MTZ - Basic and Standard End-User Maintenance Procedures for IEC Devices English   2024-06-15  summary
MasterPact MTZ - Basic and Standard End-User Maintenance Procedures for IEC Devices

This document provides trained and qualified maintenance personnel with the technical information needed to perform Basic and Standard end-user preventive maintenance on MasterPact MTZ IEC circuit breakers and switch-disconnectors.
 
MasterPact MTZ - Comunicación Modbus - Guía del usuario Spanish   2024-06-15       
Masterpact MTZ - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs CEI - Guide de maintenance French   2024-06-15       
Masterpact MTZ - Interruptores automáticos e interruptores en carga IEC - Guía de mantenimiento Spanish   2024-06-15       
Masterpact MTZ IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Maintenance Guide English   2024-06-15  summary
Masterpact MTZ IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Maintenance Guide

This guide contains information on the preventive maintenance Policy recommended to ensure that masterpact MTZ devices retain the operating and technical characteristics specified during their service life.
 
MasterPact MTZ IEC Devices - Procédures de maintenance de base et standard par l'utilisateur final French   2024-06-15       
MasterPact MTZ2/MTZ3 - Interruptores automáticos e interruptores en carga IEC de 800 a 6300 A - Guía del usuario Spanish   2024-06-15       
Masterpact MTZ2/MTZ3 · Leistungsschalter und Lasttrennschalter von 800 bis 6300 A German   2024-06-15       
 
CAD
 
Masterpact MTZ - Circuit breaker MTZ2 08...40 - 4P drawout - right neutral - w/o Micrologic - 3D CAD SILENT   2024-06-15