Schneider-Electric
 
LV848233 Bild- scope
LV848233
MasterPact MTZ2 800A L1 Icu=150kA/440V 3P Grundschalter Einschub
EAN Code EAN Code: 
3606480808654
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPact
Produktname Masterpact MTZ2
Kurzbezeichnung des Geräts MTZ2 08 L1
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Power distribution protection
Beschreibung der Pole 3P
Control unit Ohne Steuereinheit
Produktkompatibilität Steuereinheit Micrologic 2.0 X
Steuereinheit Micrologic 5.0 X
Steuereinheit Micrologic 6.0 X
Steuereinheit Micrologic 7.0 X
Steuereinheit MicroLogic 2.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 5.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 6.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 7.0 Xi
[In] Bemessungsstrom 800 A bei 40 °C
Performance type L1 150 kA 415 V AC
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Gebrauchskategorie Kategorie B
Steuerungstyp Drucktaste
Montagemodus Einschubtechnik
Zusatzmerkmale
Leistungsstufe 150 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
150 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
130 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 150 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
150 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
130 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 30 kA 0,5 s
30 kA 1 s
30 kA 3 s
[Icm] Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen 330 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
330 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
286 kA 500/525 V AC bei 50/60 Hz
220 kA 660/690 V AC bei 50/60 Hz
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak) 72…88 kA
Sensor rating 400 A
630 A
800 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 12 kV
Verlustleistung in W 100 W
Max. Abschaltdauer 10 ms
Max. Reaktionszeit beim Schließen 70 ms
Montagehalterung Schienen
Grundplatte
Anschluss auf der Oberseite Vorne
Rear
Anschluss auf der Unterseite Vorne
Rückseite
Anschlussraster 115 mm
Mechanische Lebensdauer 25000 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung
Elektrische Lebensdauer 3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
3000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Höhe Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 439 mm
Leistungsschalter in Einschubtechnik ohne Einschubkassette: 300 mm
Breite Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 441 mm
Leistungsschalter in Einschubtechnik ohne Einschubkassette: 378 mm
Tiefe Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 403 mm
Leistungsschalter in Einschubtechnik ohne Einschubkassette: 300 mm
Produktgewicht 90 kg
Normen EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Produktzertifizierungen CE
IECEE CB-Schema
Montage
Schutzart (IP) IP30 entspricht EN 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Betriebshöhe 0 - 2.000 m ohne Leistungsminderung
2000 - 5000 m mit Unterlastung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 29,5 cm
VPE 1 Breite 30,5 cm
VPE 1 Länge 37,5 cm
VPE 1 Gewicht 49,682 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate