|
|
|
LV848493
Ausschaltspule MX 100/130V AC/DC für MasterPact MTZ2/MTZ3 Einschub
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Masterpact
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
MX
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Spannungsauslösung
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Kompatible Produktfamilie
|
Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
|
Typ des Spannungsauslösers
|
Öffnerspule
|
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp
|
Standard
|
[Un] voltage power supply
|
100 - 130 V AC 50/60 Hz
100 - 130 V DC
|
Schwellenwert-Auslösespannung
|
0,7 - 1,1 Un bei Öffnung
|
Holding power consumption
|
4,5 W
|
Circuit breaker mounting mode
|
Einschubtechnik
|
Maximum response time
|
60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ2
60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ3
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,1 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,168 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|