|
|
|
LV851200SP
EIFE Ersatzteilset mit integriertem EthernetModul für ausfahrbarenMTZ2/3
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Masterpact
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Ethernet-Interfacemodul
|
Einsatzbedingungen
|
Mit speziellem Zubehör
|
Geräteanwendung
|
Kommunikation
|
Kompatible Produktfamilie
|
Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
|
Gehäusevariante
|
Eingebaut
|
Zusatzmerkmale
Kommunikations-Gateway
|
Ethernet TCP/IP für Modbus
|
Kommunikationsnetztyp
|
ULP, CANopen auf USB
Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps auf RJ45
|
Circuit breaker mounting mode
|
Einschubtechnik
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Lokalisierung am Gerät
|
Gehäuse
|
Max. Versorgungsstrom
|
3 A
|
Leistungsaufnahme in W
|
72 W
|
Produktzertifizierungen
|
CE
FCC
EAC
|
Normen
|
IEC 60947-6-2
IEC 60950
IACS E10
|
Höhe
|
51 mm
|
Breite
|
51 mm
|
Tiefe
|
52,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,075 kg
|
Webserver
|
Embedded
|
Geliefertes Zubehör
|
1 Anleitungsblatt
|
Angebotstyp
|
Ersatzteil
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP30
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,85 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,25 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,1 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
320,0 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,805 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|