Schneider-Electric
 
LVS03001 Bild- scope
LVS03001
PrismaSeT-G, DIN-Schiene, 48 Moduleinheiten,Breite=600mm
EAN Code EAN Code: 
3606481875419
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT G
Produkt- oder Komponententyp Schiene
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT G
PrismaSeT Prisma Pack 250
Schienentyp Modular
Installiertes Gerät Acti 9: fixiert C120 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter
TeSys: fixiert GV2LE
TeSys: fixiert GV2ME
TeSys: fixiert GV2RTn
Acti 9: fixiert iC120 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter
Vigilohm: IM20
Vigilohm: IM20H
Vigilohm: fixiert IM9
Vigilohm: fixiert IM9-OL
ComPact: fixiert INS100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
ComPact: fixiert INS160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
ComPact: fixiert INS40 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
ComPact: fixiert INS63 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
Acti 9: fixiert modulares Gerät
Multi 9: fixiert modulares Gerät
Multi 9: fixiert NG125 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter
Multi 9: fixiert NG125 NA - Steuerung: Kippschalter
Vigirex: RH10
Vigirex: RH21
Vigirex: RH99
Acti 9: fixiert C120 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter
Acti 9: fixiert iC120 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter
Multi 9: fixiert NG125 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter
Acti 9: fixiert 1/2 oder 1 Modullampe - horizontal Installation
ComPact: fixiert INS125 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
Acti 9: fixiert Messgerät - horizontal Installation
Multi 9: fixiert Messgerät - horizontal Installation
Acti 9: fixiert modulares Gerät <= 40 A
Multi 9: fixiert modulares Gerät <= 40 A
Beschreibung der Pole 1 3P: fixiert C120
1 4P: fixiert C120
9 3P: fixiert GV2LE
9 3P: fixiert GV2ME
9 3P: fixiert GV2RTn
1 3P: fixiert iC120
1 4P: fixiert iC120
1 3P: fixiert INS100 vertikal Anlage
1 4P: fixiert INS100 vertikal Anlage
1 3P: fixiert INS160 vertikal Anlage
1 4P: fixiert INS160 vertikal Anlage
1 3P: fixiert INS40 vertikal Anlage
1 4P: fixiert INS40 vertikal Anlage
1 3P: fixiert INS63 vertikal Anlage
1 4P: fixiert INS63 vertikal Anlage
1 3P: fixiert NG125
1 4P: fixiert NG125
1 3P: fixiert NG125 NA
1 4P: fixiert NG125 NA
1 3P: fixiert INS125 vertikal Anlage
1 4P: fixiert INS125 vertikal Anlage
Zusatzmerkmale
Die Installationsbeschreibung Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm
Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm
Paketgehäuse - Breite 600 mm
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm) 2 Module: 1/2 oder 1 Modullampe, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
2 Module: 1/2 oder 1 Modullampe, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
5 Module: C120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
5 Module: C120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
3 Module: GV2LE, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
3 Module: GV2LE, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
3 Module: GV2ME, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
3 Module: GV2ME, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
3 Module: GV2RTn, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
3 Module: GV2RTn, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
5 Module: iC120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
5 Module: iC120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
3 Module: IM20 in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
3 Module: IM20 in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
3 Module: IM20H in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
3 Module: IM20H in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
3 Module: IM9 in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
3 Module: IM9 in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
3 Module: IM9-OL in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
3 Module: IM9-OL in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
4 Module: INS100, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
4 Module: INS100, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
5 Module: INS100, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
5 Module: INS100, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
4 Module: INS125, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
4 Module: INS125, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
5 Module: INS125, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
5 Module: INS125, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
4 Module: INS160, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
4 Module: INS160, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
5 Module: INS160, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
5 Module: INS160, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
4 Module: INS40, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
4 Module: INS40, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
4 Module: INS63, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
4 Module: INS63, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
2 Module: Messgerät, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
2 Module: Messgerät, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
2 Module: Messgerät, direkt in 600 mm breitPaketgehäuse
3 Module: modulares Gerät <= 40 A, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
3 Module: modulares Gerät <= 40 A, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
8 Module: modulares Gerät <= 40 A, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
8 Module: modulares Gerät <= 40 A, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
6 Module: modulares Gerät <= 40 A, direkt in 600 mm breitPaketgehäuse
6 Module: modulares Gerät, direkt in 600 mm breitPaketgehäuse
4 Module: modulares Gerät, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
4 Module: modulares Gerät, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
5 Module: NG125 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
5 Module: NG125 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
5 Module: NG125 NA, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
5 Module: NG125 NA, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
3 Module: RH10, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
3 Module: RH10, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
3 Module: RH21, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
3 Module: RH21, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
3 Module: RH99, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
3 Module: RH99, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
5 Module: C120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
5 Module: C120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
5 Module: iC120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
5 Module: iC120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
5 Module: NG125 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse
5 Module: NG125 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
9-mm-Raster 48
Menge pro Satz Satz à 1
Höhe 52 mm
Breite 468 mm
Tiefe 100 mm
Produktgewicht 0,24 kg
Farbe Natur
Material Metall
Montage
Normen IEC 61439-2
IEC 61439-1
Produktzertifizierungen ASTA
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,200 cm
VPE 1 Breite 10,500 cm
VPE 1 Länge 47,000 cm
VPE 1 Gewicht 234,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 25
VPE 2 Höhe 14,000 cm
VPE 2 Breite 48,000 cm
VPE 2 Länge 50,000 cm
VPE 2 Gewicht 6,470 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 300
VPE 3 Höhe 62,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 88,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate