Schneider-Electric
 
LXD1P7 Bild- scope
LXD1P7
Schützspule, 230V 50/60 Hz
EAN Code EAN Code: 
3389110467918
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produkt- oder Komponententyp Schützspule
Kurzbezeichnung des Geräts LXD1
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz
[Uc] Steuerkreisspannung 230 V AC 50/60 Hz
Durchschnittlicher Widerstand 538,6 Ohm bei 20 °C
Induktivität des geschlossenen Stromkreises 20 H
Produktkompatibilität LC1DT20 - DT40
CAD
LC1D09 - D38
Mechanische Lebensdauer 15 Mcycles
Max. Betriebsrate 3600 cyc/h 60 °C
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie Ohne integriertes Beschaltungsmodul
Steuerkreisspannungsgrenzen Abfallspannung: 0,3 - 0,6 Uc bei 50/60 Hz (bei <60 °C)
Betrieb: 0,8 - 1,1Uc bei 50 Hz (bei <60 °C)
Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc bei 60 Hz (bei <60 °C)
Anzugsleistung in VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
Wärmeabgabe 2…3 W bei 50/60 Hz
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…60 °C
Produktgewicht 0,07 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 6,300 cm
VPE 1 Länge 4,000 cm
VPE 1 Gewicht 70,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 7,450 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months