|
|
|
LXD3V7
Schützspule, 400V50/60Hz, für D40-D65A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schützspule
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LXD3
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50/60 Hz
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Durchschnittlicher Widerstand
|
607 Ohm bei 20 °C
|
Induktivität des geschlossenen Stromkreises
|
33,1 H
|
Produktkompatibilität
|
LC1DT60A
LC1DT80A
LC1D40A - D65A
|
Mechanische Lebensdauer
|
6 Mcycles
|
Max. Betriebsrate
|
3600 cyc/h 60 °C
|
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie
|
Ohne integriertes Beschaltungsmodul
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
Abfallspannung: 0,3 - 0,6 Uc bei 50/60 Hz (bei <60 °C)
Betrieb: 0,8 - 1,1Uc bei 50 Hz (bei <60 °C)
Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc bei 60 Hz (bei <60 °C)
|
Anzugsleistung in VA
|
160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
|
Wärmeabgabe
|
4…5 W bei 50/60 Hz
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…60 °C
|
Produktgewicht
|
0,07 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
114,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,759 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|