Abtastdauer
|
DI: 0,25 ms Digitaleingänge
|
Eingangsspannung der Digitaleingänge
|
24 V DC für Erfassen
24 V DC für Logik
24 V DC für Sicherheit
|
Digitaler Logikeingang
|
Positiv (Komplement von STO_A, Komplement von STO_B) bei Status 0: < 5 V bei Status 1: > 15 V entspricht IEC 61131-2 Typ 1
Positiv (DI) bei Status 0: > 19 V bei Status 1: < 9 V entspricht IEC 61131-2 Typ 1
Positiv oder negativ (DI) bei Status 0: < 5 V bei Status 1: > 15 V entspricht IEC 61131-2 Typ 1
|
Reaktionszeit
|
<= 5 ms Komplement von STO_A, Komplement von STO_B
|
Diskrete Ausgangsnummer
|
2
|
Digitaler Ausgang
|
Logik Ausgänge (DO)24 V DC
|
Diskrete Ausgangsspannung
|
<= 30 V DC
|
Digitaler Logikausgang
|
Positiv oder negativ (DO) entspricht IEC 61131-2
|
Prelldauer
|
<= 1 ms für Komplement von STO_A, Komplement von STO_B
0,25 µs - 1,5 ms für DI
|
Bremsstrom
|
50 mA
|
Reaktionszeit am Ausgang
|
250 µs (DO) für Digitalausgänge Ausgänge
|
Art des Steuersignals
|
Rückführsignal vom Servomotor-Encoder
|
Schutzfunktionen
|
Gegen Verpolung: Eingangssignal
Gegen Kurzschlüsse: Ausgangssignale
|
Sicherheitsfunktion
|
Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO), integriert
|
Sicherheitsniveau
|
SIL 3 entspricht IEC 61508
PL = e entspricht ISO 13849-1
|
Kommunikationsschnittstelle
|
Profinet, integriert
|
Steckertyp
|
RJ45 für Modbus
M12 für Profinet
|
Zugriffsmethode
|
Slave
|
Physikalische Schnittstelle
|
2-Draht RS485 Multidrop für Modbus
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
9600, 19200, 38400 bps für eine Bus-Länge von 0…40 m für Modbus
|
Anzahl der Adressen
|
1…127 für CANopen, CANmotion
1…247 für Modbus
|
LED-Statusanzeige
|
1 LED (rot) Spannungsversorgung des Servoverstärkers
1 LEDFehler
1 LEDBETRIEB
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit entspricht EN 55011 Klasse A Gruppe 1
Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit entspricht EN 55011 Klasse A Gruppe 2
Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit entspricht EN/IEC 61800-3 Umgebung 2 Kategorie C3
Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit entspricht IEC/EN 61800-3 Kategorie C2
EMV-Störfestigkeit entspricht IEC/EN 61800-3 Umgebungen 1 und 2
EMV-Störfestigkeit Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
EMV-Störfestigkeit Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
EMV-Störfestigkeit Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
EMV-Störfestigkeit Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
Abgestrahlte Störungen entspricht EN 55011 Klasse A Gruppe 2
Abgestrahlte Störungen entspricht IEC/EN 61800-3 Kategorie C3
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
> 1000 - 3000 m mit Zuständen
|
Betriebsposition
|
Senkrecht +/- 10 Grad
|
Produktgewicht
|
0,63 kg
|
Normen
|
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
TÜV
UL
CSA
|
Beschriftung
|
CE
|
Schutzart (IP)
|
IP65
|
Vibrationsfestigkeit
|
1 gn (f= 13…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 3…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht IEC 60028-2-27
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 61800-5-1
|
Umgebungseigenschaften
|
Klasse 3C1 entspricht IEC 60721-3-3
|
Relative Feuchte
|
Klasse 3K3 (5 bis 85 %) Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60721-3-3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C entspricht UL
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|