Lexium 32i ETH and BMi Integrated Servo Drive System, User Guide
English
2024-06-15
Lexium 32i ETH and BMi Integrated Servo Drive System, User Guide
This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation, and maintenance of the integrated servo drive system Lexium 32i ETH + BMi.
Lexium 32i ETH e BMi Sistema di servoazionamento integrato, Manuale
Italian
2024-06-15
Lexium 32i ETH et BMi Système servo-variateur intégré, Manuel de l''utilisateur
French
2024-06-15
Lexium 32i ETH und BMi Integriertes Servo-Antriebssystem, Handbuch
German
2024-06-15
Lexium 32i ETH und BMi Integriertes Servo-Antriebssystem, Handbuch
Dieses Handbuch beschreibt die technischen Eigenschaften, Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und
Wartung des integrierten Servo-Antriebssystems Lexium 32i ETH + BMi.
Lexium 32i ETH y BMi Sistema de servoaccionamiento integrado, Manual
Spanish
2024-06-15
Umweltzertifikat (ROHS/REACH)
LXM32IETH China-RoHS-Erklärung
German
2024-06-19
LXM32IETH China-RoHS-Erklärung
Steuereinheit mit Ethernet (PROFINET), Lexium 32i
LXM32IETH EU-RoHS-Erklärung
German
2024-06-19
LXM32IETH EU-RoHS-Erklärung
Steuereinheit mit Ethernet (PROFINET), Lexium 32i
LXM32IETH REACh-Erklärung
German
2024-06-19
LXM32IETH REACh-Erklärung
Steuereinheit mit Ethernet (PROFINET), Lexium 32i
Produktumweltprofil
LXM32i... Communication interfaces, Product Environmental Profile
English
2024-06-15
Entsorgungsinformation
LXM32i... Communication interfaces, Product End of Life Instructions
English
2024-06-15
Firmware
Firmware LXM32IETH
English
2024-06-15
LXM32IETH_Firmware
English
2024-06-15
LXM32IETH_Firmware
Lexium 32I firmware for SoMove and Multiloader. Due to cybersecurity reasons please use the following FW/Documents versions: LXM32IETH Drive Firmware V01.04.04 (or higher), LXM32IETH PROFINET Firmware V01.04.07 (or higher), SoMove - DTM for LXM32IETH V01.20.02.01 (or higher), LXM32IETH User Guide 07/2020 (or higher). For flashing via Modbus TCP consider the new parameter MBTCP_FWUpdate, it is described in the user guide 07/2020.
Katalog
Decouvrez Catalogue Lexium 32i Servo-moteur intégré pour controle de mouvement Juillet 2020 Juillet 2020
French
2024-05-15
Discover Catalog Lexium 32i integrated servo drive for motion control July 2020 July 2020
English
2024-06-15
Gesamtkatalog Motion Control für Schrittmotorantriebe, Integrierte Antriebe, Servoantriebe und Motion Controller
German
2024-06-15
Gesamtkatalog Motion Control für Schrittmotorantriebe, Integrierte Antriebe, Servoantriebe und Motion Controller
Dieser Katalog enthält das umfassende Sortiment für Motion Control von Schneider Electric zur Regelung von Bewegungen und Positionierungen in Produktionsprozessen.