|
|
|
LXM32MD30N4
Motion Servoverstärker, Lexium 32 Modular, 208/400V 3phasig, 10A, 30Apk, 3kW, erweiterbar
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Lexium 32
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LXM32M
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Motion Servoantrieb
|
Gehäusetyp
|
Buch
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
200 - 240 V -15 - +10 %
380-480 V -15 - +10 %
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
170…264 V
323…528 V
|
Netzfrequenz
|
50/60 Hz - 5 - 5 %
|
Netzwerkfrequenz
|
47,5 - 63 Hz
|
EMV-Filter
|
Integriert
|
Ausgangs Bemessungsstrom
|
10 A bei 8 kHz
|
Ausgangsstrom 3s Spitze
|
30 A bei 208 V für 5 s
30 A bei 480 V für 5 s
|
Maximale Dauerleistung
|
2800 W bei 208 V
5600 W bei 400 V
5600 W bei 480 V
|
Nennleistung
|
2 kW bei 208 V 8 kHz
3 kW bei 400 V 8 kHz
3 kW bei 480 V 8 kHz
|
Netzstrom
|
9,2 A, THDI of 59 % bei 208 V, mit externer Netzdrossel von 1 mH
11,1 A, THDI of 77 % bei 400 V, mit externer Netzdrossel von 1 mH
9,6 A, THDI of 85 % bei 480 V, mit externer Netzdrossel von 1 mH
9,8 A, THDI of 128 % bei 208 V, ohne externe Netzdrossel
8,3 A, THDI of 148 % bei 400 V, ohne externe Netzdrossel
7 A, THDI of 152 % bei 480 V, ohne externe Netzdrossel
|
Zusatzmerkmale
Schaltfrequenz
|
8 kHz
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Max. Leckstrom
|
30 mA
|
Ausgangsspannung
|
<= Versorgungsspannung
|
Galvanische Trennung
|
Zwischen Leistungs- und Steuerungsteil
|
Kabeltyp
|
Einsträngiges IEC Kabel (Temperatur: 50 °C) Kupfer 90 °C XLPE/EPR
|
Elektrische Verbindung
|
Terminal, Klemmkapazität: 3 mm², AWG 12 (CN8)
Terminal, Klemmkapazität: 5 mm², AWG 10 (CN1)
Terminal, Klemmkapazität: 5 mm², AWG 10 (CN10)
|
Anzugsdrehmoment
|
CN8: 0,5 Nm
CN1: 0,7 Nm
CN10: 0,7 Nm
|
Anzahl digitale Eingänge
|
2 Erfassen diskrete Eingänge
2 Sicherheit diskrete Eingänge
4 Logik diskrete Eingänge
|
Digitaler Eingang
|
Erfassen (CAP Klemmen)
Logik (DI Klemmen)
Sicherheit (Komplement von STO_A, Komplement von STO_B Klemmen)
|
Abtastdauer
|
DI: 0,25 ms Digitaleingänge
0,25 ms
|
Eingangsspannung der Digitaleingänge
|
24 V DC für Erfassen
24 V DC für Logik
24 V DC für Sicherheit
|
Digitaler Logikeingang
|
Positiv (Komplement von STO_A, Komplement von STO_B) bei Status 0: < 5 V bei Status 1: > 15 V entspricht EN/IEC 61131-2 Typ 1
Positiv (DI) bei Status 0: > 19 V bei Status 1: < 9 V entspricht EN/IEC 61131-2 Typ 1
Positiv oder negativ (DI) bei Status 0: < 5 V bei Status 1: > 15 V entspricht EN/IEC 61131-2 Typ 1
|
Reaktionszeit
|
<= 5 ms Komplement von STO_A, Komplement von STO_B
|
Diskrete Ausgangsnummer
|
3
|
Digitaler Ausgang
|
Logik Ausgänge (DO)24 V DC
|
Diskrete Ausgangsspannung
|
<= 30 V DC
|
Digitaler Logikausgang
|
Positiv oder negativ (DO) entspricht EN/IEC 61131-2
|
Prelldauer
|
<= 1 ms für Komplement von STO_A, Komplement von STO_B
2 µs für CAP
0,25 µs - 1,5 ms für DI
|
Bremsstrom
|
50 mA
|
Reaktionszeit am Ausgang
|
250 µs (DO) für Digitalausgänge Ausgänge
|
Art des Steuersignals
|
Rückführsignal vom Servomotor-Encoder
PTO-Ausgang RS422 <500 kHz <100 m
Puls/Richtung (P/D), A/B, CW/CCW 5 V, 24 V-Schnittstelle (Open Collector) <10 kHz <1 m
Puls/Richtung (P/D), A/B, CW/CCW 5 V, 24 V-Schnittstelle (Push-Pull) <200 kHz <10 m
Puls/Richtung (P/D), A/B, CW/CCW RS422 <1000 kHz <100 m
|
Schutzfunktionen
|
Gegen Verpolung: Eingangssignal
Gegen Kurzschlüsse: Ausgangssignale
|
Sicherheitsfunktion
|
STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off), integriert
SS1 (Sicheres Stillsetzen 1 (safe stop 1)), mit separater eSM-Sicherheitskarte
SS2 (Sicheres Stillsetzen 2 (safe stop 2)), mit separater eSM-Sicherheitskarte
SLS (Sicher begrenzte Geschwindigkeit (Safely Limited Speed)), mit separater eSM-Sicherheitskarte
SOS (Sicherer Betriebshalt (Safe Operating Stop)), mit separater eSM-Sicherheitskarte
|
Sicherheitsniveau
|
SIL 3 entspricht EN/IEC 61508
PL = e entspricht ISO 13849-1
|
Kommunikationsschnittstelle
|
Modbus, integriert
CANopen, mit separater Kommunikationskarte
CANmotion, mit separater Kommunikationskarte
Ethernet/IP, mit separater Kommunikationskarte
EtherCAT, mit separater Kommunikationskarte
Profibus, mit separater Kommunikationskarte
DeviceNet, mit separater Kommunikationskarte
E/A, mit separater Kommunikationskarte
Profinet, mit separater Kommunikationskarte
|
Steckertyp
|
RJ45 (CN7 gekennzeichnet) für Modbus
|
Inbetriebnahme
|
2-Draht RS485 Multidrop für Modbus
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
9600, 19200, 38400 bps für eine Bus-Länge von 40 m für Modbus
|
Anzahl der Adressen
|
1…247 für Modbus
|
LED-Statusanzeige
|
1 LED (rot) Spannungsversorgung des Servoverstärkers
|
Statusmeldungen
|
Fehleranzeige 7 Segmente
|
Beschriftung
|
CE
|
Betriebsposition
|
Senkrecht +/- 10 Grad
|
Produktkompatibilität
|
Servomotor BMH (100 mm, 3 Motor-Stacks)
Servomotor BMH (140 mm, 3 Motor-Stacks)
Servomotor BMH (190 mm, 1 Motor-Stacks)
Servomotor BMH (190 mm, 2 Motor-Stacks)
Servomotor BMH (190 mm, 3 Motor-Stacks)
Servomotor BMH (205 mm, 3 Motor-Stacks)
Servomotor BSH (140 mm, 2 Motor-Stacks)
Servomotor BSH (140 mm, 3 Motor-Stacks)
Servomotor BSH (140 mm, 4 Motor-Stacks)
|
Breite
|
68 mm
|
Höhe
|
270 mm
|
Tiefe
|
237 mm
|
Produktgewicht
|
2,7 kg
|
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit, Klasse A, Gruppe 1 entspricht EN 55011
Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit, Klasse A Gruppe 2 entspricht EN 55011
Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt 2 Klasse C3 entspricht EN/IEC 61800-3
Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit, Kategorie C2 entspricht EN/IEC 61800-3
Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit, Umgebungen 1 und 2 entspricht EN/IEC 61800-3
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung, Level 3 entspricht EN/IEC 61000-4-2
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder, Level 3 entspricht EN/IEC 61000-4-3
1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung, Level 3 entspricht EN/IEC 61000-4-5
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung, Stufe 4 entspricht EN/IEC 61000-4-4
Abgestrahlte Störungen, Klasse A Gruppe 2 entspricht EN 55011
Abgestrahlte Störungen, Kategorie C3 entspricht EN/IEC 61800-3
|
Normen
|
EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3
|
Produktzertifizierungen
|
UL
TÜV
CSA
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht EN/IEC 60529
IP20 entspricht EN/IEC 61800-5-1
|
Vibrationsfestigkeit
|
1 gn (f= 13…150 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 3…13 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60028-2-27
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht EN/IEC 61800-5-1
|
Umgebungseigenschaften
|
Klasse 3C1 entspricht IEC 60721-3-3
|
Relative Feuchte
|
Klasse 3K3 (5 bis 85 %) Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60721-3-3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C entspricht UL
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Kühlungstyp
|
Integrierter Lüfter
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
> 1000 - 3000 m mit Zuständen
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
27,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
33 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,217 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|