Schneider-Electric
 
LXM32MD85N4 Bild- scope
LXM32MD85N4
Motion Servoverstärker, Lexium 32 Modular, 208/400V 3phasig, 32A, 85Apk, 9kW, erweiterbar
EAN Code EAN Code: 
3606485402413
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Lexium 32
Kurzbezeichnung des Geräts LXM32M
Produkt- oder Komponententyp Motion Servoantrieb
Gehäusetyp Buch
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Nennhilfsspannung [UH,nom] 380-480 V -15 - +10 %
Versorgungsspannungsgrenzen 323…528 V
Netzfrequenz 50/60 Hz - 5 - 5 %
Netzwerkfrequenz 47,5 - 63 Hz
EMV-Filter Integriert
Ausgangs Bemessungsstrom 32 A bei 4 kHz
Ausgangsstrom 3s Spitze 85 A bei 480 V für 5 s
Maximale Dauerleistung 1600 W bei 400 V
9000 W bei 230 V
9000 W bei 480 V
Nennleistung 9 kW bei 400 V 8 kHz
5 kW bei 230 V 4 kHz
9 kW bei 480 V 8 kHz
Netzstrom 3,5 A, THDI of 88 % bei 380 V, mit externer Netzdrossel von 2 mH
2,9 A, THDI of 98 % bei 480 V, mit externer Netzdrossel von 2 mH
3,6 A, THDI of 174 % bei 480 V, ohne externe Netzdrossel
19,9 A, THDI of 145 % bei 480 V, ohne externe Netzdrossel
Zusatzmerkmale
Schaltfrequenz 4 kHz
Überspannungskategorie III
Max. Leckstrom 30 mA
Ausgangsspannung <= Versorgungsspannung
Galvanische Trennung Zwischen Leistungs- und Steuerungsteil
Kabeltyp Einsträngiges IEC Kabel (Temperatur: 50 °C) Kupfer 90 °C XLPE/EPR
Elektrische Verbindung Terminal, Klemmkapazität: 5 mm², AWG 10 (CN1)
Terminal, Klemmkapazität: 5 mm², AWG 10 (CN10)
Terminal, Klemmkapazität: 8 mm², AWG 8 (CN8)
Anzugsdrehmoment CN1: 0,7 Nm
CN10: 0,7 Nm
CN8: 3,8 Nm
Anzahl digitale Eingänge 2 Erfassen diskrete Eingänge
2 Sicherheit diskrete Eingänge
4 Logik diskrete Eingänge
Digitaler Eingang Erfassen (CAP Klemmen)
Logik (DI Klemmen)
Sicherheit (Komplement von STO_A, Komplement von STO_B Klemmen)
Abtastdauer DI: 0,25 ms Digitaleingänge
0,25 ms
Eingangsspannung der Digitaleingänge 24 V DC für Erfassen
24 V DC für Logik
24 V DC für Sicherheit
Digitaler Logikeingang Positiv (Komplement von STO_A, Komplement von STO_B) bei Status 0: < 5 V bei Status 1: > 15 V entspricht EN/IEC 61131-2 Typ 1
Positiv (DI) bei Status 0: > 19 V bei Status 1: < 9 V entspricht EN/IEC 61131-2 Typ 1
Positiv oder negativ (DI) bei Status 0: < 5 V bei Status 1: > 15 V entspricht EN/IEC 61131-2 Typ 1
Reaktionszeit <= 5 ms Komplement von STO_A, Komplement von STO_B
Diskrete Ausgangsnummer 3
Digitaler Ausgang Logik Ausgänge (DO)24 V DC
Diskrete Ausgangsspannung <= 30 V DC
Digitaler Logikausgang Positiv oder negativ (DO) entspricht EN/IEC 61131-2
Prelldauer <= 1 ms für Komplement von STO_A, Komplement von STO_B
2 µs für CAP
0,25 µs - 1,5 ms für DI
Bremsstrom 50 mA
Reaktionszeit am Ausgang 250 µs (DO) für Digitalausgänge Ausgänge
Art des Steuersignals PTO-Ausgang RS422 <500 kHz <100 m
Puls/Richtung (P/D), A/B, CW/CCW 5 V, 24 V-Schnittstelle (Open Collector) <10 kHz <1 m
Puls/Richtung (P/D), A/B, CW/CCW 5 V, 24 V-Schnittstelle (Push-Pull) <200 kHz <10 m
Puls/Richtung (P/D), A/B, CW/CCW RS422 <1000 kHz <100 m
Schutzfunktionen Gegen Verpolung: Eingangssignal
Gegen Kurzschlüsse: Ausgangssignale
Sicherheitsfunktion STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off), integriert
SS1 (Sicheres Stillsetzen 1 (safe stop 1)), mit separater eSM-Sicherheitskarte
SS2 (Sicheres Stillsetzen 2 (safe stop 2)), mit separater eSM-Sicherheitskarte
SLS (Sicher begrenzte Geschwindigkeit (Safely Limited Speed)), mit separater eSM-Sicherheitskarte
Sicherheitsniveau SIL 3 entspricht EN/IEC 61508
PL = e entspricht ISO 13849-1
Kommunikationsschnittstelle Modbus, integriert
CANopen, mit separater Kommunikationskarte
CANmotion, mit separater Kommunikationskarte
Ethernet/IP, mit separater Kommunikationskarte
DeviceNet, mit separater Kommunikationskarte
E/A, mit separater Kommunikationskarte
Profinet, mit separater Kommunikationskarte
Steckertyp RJ45 (CN7 gekennzeichnet) für Modbus
Inbetriebnahme 2-Draht RS485 Multidrop für Modbus
Übertragungsgeschwindigkeit 9600, 19200, 38400 bps für eine Bus-Länge von 40 m für Modbus
Anzahl der Adressen 1…247 für Modbus
LED-Statusanzeige 1 LED (rot) Spannungsversorgung des Servoverstärkers
Statusmeldungen Fehleranzeige 7 Segmente
Beschriftung CE
Betriebsposition Senkrecht +/- 10 Grad
Produktkompatibilität Servomotor BMH (190 mm, 1 Motor-Stacks)
Servomotor BMH (190 mm, 2 Motor-Stacks)
Servomotor BMH (190 mm, 3 Motor-Stacks)
Servomotor BMH (205 mm, 3 Motor-Stacks)
Breite 180 mm
Höhe 385 mm
Tiefe 240 mm
Produktgewicht 9,6 kg
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit, Klasse A, Gruppe 1 entspricht EN 55011
Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit, Klasse A Gruppe 2 entspricht EN 55011
Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt 2 Klasse C3 entspricht EN/IEC 61800-3
Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit, Kategorie C2 entspricht EN/IEC 61800-3
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder, Level 3 entspricht EN/IEC 61000-4-3
1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung, Level 3 entspricht EN/IEC 61000-4-5
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung, Stufe 4 entspricht EN/IEC 61000-4-4
Abgestrahlte Störungen, Klasse A Gruppe 2 entspricht EN 55011
Abgestrahlte Störungen, Kategorie C3 entspricht EN/IEC 61800-3
Normen EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
Produktzertifizierungen CSA
TÜV
UL
Schutzart (IP) IP20 entspricht EN/IEC 60529
IP20 entspricht EN/IEC 61800-5-1
Vibrationsfestigkeit 1 gn (f= 13…150 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 3…13 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 15 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60028-2-27
Verschmutzungsgrad 2 entspricht EN/IEC 61800-5-1
Umgebungseigenschaften Klasse 3C1 entspricht IEC 60721-3-3
Relative Feuchte Klasse 3K3 (5 bis 85 %) Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60721-3-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…50 °C entspricht UL
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Kühlungstyp Integrierter Lüfter
Betriebshöhe <= 1.000 m ohne Leistungsminderung
> 1000 - 3000 m mit Zuständen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 26,0 cm
VPE 1 Breite 56,0 cm
VPE 1 Länge 34,0 cm
VPE 1 Gewicht 10,506 kg
VPE 2 Art P06
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 80,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 29,512 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months